2PNCT 符合PSE規範 橡膠絕緣電纜

2PNCT 符合PSE規範 橡膠絕緣電纜

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

600V 泛用電源線

  • 電安法PSE
  • 耐油
  • 絞線
  • 600V

●使用氯丁二烯橡膠護套的橡膠絕緣電纜線。
●與乙烯護套相比,耐油性、耐候性、耐熱性優越。
●與以往商品相比,附加了輕度的繞曲性能,為多功能泛用的電纜線。
 

・本頁所顯示的製品不適用於持續性、繞曲、扭轉用途。
※電纜線庫存,可以指定尺寸、
 請注意.無法取消・退回。
※單價以m為單位。
※製造商不同,有可能色調或柔軟度會有些許不同。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

2PNCT PSE対応 ゴムキャブタイヤ:関連画像
2PNCT PSE対応 ゴムキャブタイヤ:関連画像
2PNCT PSE対応 ゴムキャブタイヤ:関連画像
型號截面積(mm2芯數全長
或是
指定長度
2PNCT20.7561

100

(指定1m
單位)
8
10
12
16
20
30
1.256
8
10
12
16
20
2.06
8
10
12
16
3.56

規格概要

2PNCT PSE対応 ゴムキャブタイヤ:関連画像2PNCT PSE対応 ゴムキャブタイヤ:関連画像
2PNCT PSE対応 ゴムキャブタイヤ:関連画像
2PNCT PSE対応 ゴムキャブタイヤ:関連画像
2PNCT PSE対応 ゴムキャブタイヤ:関連画像
型號
2PNCT2-0.75-6-1
2PNCT2-0.75-6-2
2PNCT2-0.75-6-3
2PNCT2-0.75-6-4
2PNCT2-0.75-6-5
2PNCT2-0.75-6-6
2PNCT2-0.75-6-7
2PNCT2-0.75-6-8
2PNCT2-0.75-6-9
2PNCT2-0.75-6-10
2PNCT2-0.75-6-11
2PNCT2-0.75-6-12
2PNCT2-0.75-6-13
2PNCT2-0.75-6-14
2PNCT2-0.75-6-15
2PNCT2-0.75-6-16
2PNCT2-0.75-6-17
2PNCT2-0.75-6-18
2PNCT2-0.75-6-19
2PNCT2-0.75-6-20
2PNCT2-0.75-6-21
2PNCT2-0.75-6-22
2PNCT2-0.75-6-23
2PNCT2-0.75-6-24
2PNCT2-0.75-6-25
2PNCT2-0.75-6-26
2PNCT2-0.75-6-27
2PNCT2-0.75-6-28
2PNCT2-0.75-6-29
2PNCT2-0.75-6-30
2PNCT2-0.75-6-31
2PNCT2-0.75-6-32
2PNCT2-0.75-6-33
2PNCT2-0.75-6-34
2PNCT2-0.75-6-35
2PNCT2-0.75-6-36
2PNCT2-0.75-6-37
2PNCT2-0.75-6-38
2PNCT2-0.75-6-39
2PNCT2-0.75-6-40
2PNCT2-0.75-6-41
2PNCT2-0.75-6-42
2PNCT2-0.75-6-43
2PNCT2-0.75-6-44
2PNCT2-0.75-6-45
2PNCT2-0.75-6-46
2PNCT2-0.75-6-47
2PNCT2-0.75-6-48
2PNCT2-0.75-6-49
2PNCT2-0.75-6-50
2PNCT2-0.75-6-51
2PNCT2-0.75-6-52
2PNCT2-0.75-6-53
2PNCT2-0.75-6-54
2PNCT2-0.75-6-55
2PNCT2-0.75-6-56
2PNCT2-0.75-6-57
2PNCT2-0.75-6-58
2PNCT2-0.75-6-59
2PNCT2-0.75-6-60
型號數量折扣標準
出貨日
全長
(m)
導體截面積
(mm2)
AWG尺寸
(AWG)
芯數
(芯)
完成外徑
(mm)
代表規格
3天~ 10.7518612.2PSE
3天~ 20.7518612.2PSE
3天~ 30.7518612.2PSE
3天~ 40.7518612.2PSE
3天~ 50.7518612.2PSE
3天~ 60.7518612.2PSE
3天~ 70.7518612.2PSE
3天~ 80.7518612.2PSE
3天~ 90.7518612.2PSE
3天~ 100.7518612.2PSE
3天~ 110.7518612.2PSE
3天~ 120.7518612.2PSE
3天~ 130.7518612.2PSE
3天~ 140.7518612.2PSE
3天~ 150.7518612.2PSE
3天~ 160.7518612.2PSE
3天~ 170.7518612.2PSE
3天~ 180.7518612.2PSE
3天~ 190.7518612.2PSE
3天~ 200.7518612.2PSE
3天~ 210.7518612.2PSE
3天~ 220.7518612.2PSE
3天~ 230.7518612.2PSE
3天~ 240.7518612.2PSE
3天~ 250.7518612.2PSE
3天~ 260.7518612.2PSE
3天~ 270.7518612.2PSE
3天~ 280.7518612.2PSE
3天~ 290.7518612.2PSE
3天~ 300.7518612.2PSE
3天~ 310.7518612.2PSE
3天~ 320.7518612.2PSE
3天~ 330.7518612.2PSE
3天~ 340.7518612.2PSE
3天~ 350.7518612.2PSE
3天~ 360.7518612.2PSE
3天~ 370.7518612.2PSE
3天~ 380.7518612.2PSE
3天~ 390.7518612.2PSE
3天~ 400.7518612.2PSE
3天~ 410.7518612.2PSE
3天~ 420.7518612.2PSE
3天~ 430.7518612.2PSE
3天~ 440.7518612.2PSE
3天~ 450.7518612.2PSE
3天~ 460.7518612.2PSE
3天~ 470.7518612.2PSE
3天~ 480.7518612.2PSE
3天~ 490.7518612.2PSE
3天~ 500.7518612.2PSE
3天~ 510.7518612.2PSE
3天~ 520.7518612.2PSE
3天~ 530.7518612.2PSE
3天~ 540.7518612.2PSE
3天~ 550.7518612.2PSE
3天~ 560.7518612.2PSE
3天~ 570.7518612.2PSE
3天~ 580.7518612.2PSE
3天~ 590.7518612.2PSE
3天~ 600.7518612.2PSE

Loading...

基本資訊

額定電壓 600V 屏蔽 特性 耐油性
護套(外層)顏色 黑色 護套(外層)材料 橡膠類 絕緣體材料 橡膠類

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767