(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

5051/5045連結器 拔取工具

端子拉拔工具

5051/5045連結器 拔取工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度的拔取工具(MOLEX正品)


拔出連接器時,可將負載抑制在最小限度
●本產品為MOLEX製5051連結器用的拔取工具。
●作為拔出插入5051連結器的連接器用的工具。

・一旦拔出的連接器便無法使用。
・除了5051連結器,其他無法使用。
・若強加施力拉伸、會使外殼受到損傷而無法使
用。
・重量:10g

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

J5800-004

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

5051/5045連結器 拔取工具:相關圖像
型號
J5800-004
本產品為MOLEX公司製的正品工具,僅對應於5051連結器。

概要規格

拔取方法
①將拔取工具由嵌合側插入外殼。 
②請在外殼的端子固定部向上按壓的狀態下拉伸電線。
型號
J5800-004
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

5051/5045(2.5mm間距)

特長

●廣泛使用於FA設備等2.5mm間距的小型、高密度中繼尼龍連結器。
●2.5mm間距的連結器取得UL、CSA規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E29179  CSA:LR19980

共通規格

規格

項目內容
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC1000V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG28~22(0.08〜0.33mm2
適用電線外皮外形1.2~1.7mm
使用溫度範圍−40℃~105℃

材質

項目材質
外殼/晶圓尼龍66材質(UL94V-0)
外殼/晶圓顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

關於結合

基本資訊

適用類型 5051連結器 產品分類 拔取工具

5051/5045連結器 拔取工具的型號J5800-004頁面。
記載關於型號J5800-004之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767