(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

5051/5045連結器 連接器【包裝數為100】

CONNECTOR

5051/5045連結器 連接器

點擊圖片,放大顯示

  • 促銷至 2025/03/31截止

高接觸壓型5051專用連接器。每包100個販售。

  • 壓著
  • 鍍錫

●5051連結器專用的連接器。

・壓著,請使用Molex社製造的專用工具JHTR2262A、或是三住原創壓著工具。
・請務必使用適合的電線尺寸。

(i)請注意

  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

5159PBTL

  • 單價
    未稅
    -
    小計
    未稅
    -
  • 包裝數
    100
    數量
  • 標準出貨日
    當日可能

    訂購翌日起算(不含假日)

指定中的規格/尺寸

連結器系列開頭字母數字數字5051・5045
保護功能(耐環境性)適用電線AWG尺寸28~22
連接器形狀母端絕緣外皮外徑(mm)1.2~1.7

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

5051/5045コネクタ コンタクト:関連画像
5051/5045コネクタ コンタクト:関連画像
型號
5159PBTL
販售:三住/製造商:日本Molex(株)

規格概要

5051/5045コネクタ コンタクト:関連画像
規格
適用電線範圍
AWG28〜22(0.08〜0.33m㎡)
適合電線外皮外形1.2〜1.7mm
型號
5159PBTL
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

包裝數為100

當日可能
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
  1. 1

5051/5045(2.5mm間距)

特長

●廣泛使用於FA設備等2.5mm間距的小型、高密度中繼尼龍連結器。
●2.5mm間距的連結器取得UL、CSA規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E29179  CSA:LR19980

共通規格

規格

項目內容
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC1000V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG28~22(0.08〜0.33mm2
適用電線外皮外形1.2~1.7mm
使用溫度範圍−40℃~105℃

材質

項目材質
外殼/晶圓尼龍66材質(UL94V-0)
外殼/晶圓顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

關於結合

基本資訊

連結器系列開頭字母 數字 數字 5051・5045 保護功能(耐環境性)
適用電線AWG尺寸 28~22 連接器形狀 母端 絕緣外皮外徑(mm) 1.2~1.7

5051/5045連結器 連接器的型號5159PBTL頁面。
記載關於型號5159PBTL之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引