(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Molex製。高度16mm・厚度6.6mm 2.5mm間距型。每包50個販售。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 芯數 |
5051-02-50PS | 2 |
5051-03-50PS | 3 |
5051-04-50PS | 4 |
5051-05-50PS | 5 |
5051-06-50PS | 6 |
5051-07-50PS | 7 |
5051-08-50PS | 8 |
型號 |
---|
5051-02-50PS |
5051-03-50PS |
5051-04-50PS |
5051-05-50PS |
5051-06-50PS |
5051-08-50PS |
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 芯數 |
---|---|---|---|---|
包裝數為50 | 4天~ | 2 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 3 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 4 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 5 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 6 | ||
包裝數為50 | 4天~ | 8 |
Loading...
5051/5045(2.5mm間距)
特長
共通規格
規格
項目 | 內容 | |
---|---|---|
額定電壓 | AC/DC250V | |
額定電流 | 3A | |
耐電壓 | AC1000V(1分鐘) | |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 | |
接觸電阻 | 環境試驗後 | 20mΩ以下 |
適用電線範圍 | AWG28~22(0.08〜0.33mm2) | |
適用電線外皮外形 | 1.2~1.7mm | |
使用溫度範圍 | −40℃~105℃ |
材質
項目 | 材質 |
---|---|
外殼/晶圓 | 尼龍66材質(UL94V-0) |
外殼/晶圓顏色 | 白色 |
壓著連接器 | 磷青銅/鍍錫 |
關於結合
連結器系列開頭字母 | 數字 | 數字 | 5051・5045 | 適用針、連接器 | 母端(插座) |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 電纜線對電纜線 | 容許電流(A) | 3 | 容許電壓(V) | 250 |
電線連接方法 | 壓著 | 連接方向 | 直型 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
代表規格 | UL / CSA | 裝卸方法 | 其他 | 販售單位 | 箱・袋 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策