(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

5051/5045連結器 插針【包裝數為50】

5051/5045連結器 插針

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

Molex製。內建公端連接器,2.5mm間距垂直安裝用。每包50個販售。

  • UL
  • CSA
  • 電源用
  • 訊號用
  • 感應器
  • 馬達
  • 插入式

●本製品為Molex製造的商品。
●電線對基盤用的插針。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

5051/5045コネクタ ピンヘッダー:関連画像
5051/5045コネクタ ピンヘッダー:関連画像
型號芯數
5045-02A-50PS2
5045-03A-50PS3
5045-04A-50PS4
5045-05A-50PS5
5045-06A-50PS6
5045-07A-50PS7
5045-08A-50PS8
   販售:三住/製造商:日本Molex(株)

規格概要

5051/5045コネクタ ピンヘッダー:関連画像
型號
5045-02A-50PS
5045-03A-50PS
5045-04A-50PS
5045-05A-50PS
5045-06A-50PS
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
芯數

包裝數為50

4天~ 2

包裝數為50

4天~ 3

包裝數為50

4天~ 4

包裝數為50

4天~ 5

包裝數為50

4天~ 6

Loading...

  1. 1

5051/5045(2.5mm間距)

特長

●廣泛使用於FA設備等2.5mm間距的小型、高密度中繼尼龍連結器。
●2.5mm間距的連結器取得UL、CSA規格認證,不論是性能或品質均能讓您安心使用。
UL :E29179  CSA:LR19980

共通規格

規格

項目內容
額定電壓AC/DC250V
額定電流3A
耐電壓AC1000V(1分鐘)
絕緣電阻1000MΩ以上
接觸電阻環境試驗後20mΩ以下
適用電線範圍AWG28~22(0.08〜0.33mm2
適用電線外皮外形1.2~1.7mm
使用溫度範圍−40℃~105℃

材質

項目材質
外殼/晶圓尼龍66材質(UL94V-0)
外殼/晶圓顏色白色
壓著連接器磷青銅/鍍錫

關於結合

基本資訊

連結器系列開頭字母 數字 數字 5051・5045 用途 電纜線對基板
容許電流(A) 3 容許電壓(V) 250 電線連接方法 焊接
連接方向 直型 保護功能(耐環境性) 代表規格 UL / CSA
裝卸方法 其他 販售單位 箱・袋

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767