(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JN1 壓著工具

壓著工具・壓接工具

JN1 壓著工具

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

單壓防水連結器JN1壓著工具。日本航空電子工業(JAE)製。


●本製品為日本航空電子工業(JAE)製造的壓著工具。
●JN1系列用連接器壓著工具。
●因連接器尺寸不同,適用工具也會不同。
●使用於直型、彎角型、中繼的10芯。

・適合連接器以外無法壓著。

(i)請注意

  • 日本航空電子的商品因需求增加,原材料與零件調達困難導致交期不穩定,部分商品可能會因庫存不足暫時無法訂購,訂購時請以WOS詢價/訂購系統資訊為準

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CT150-2-JN1-E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

JN1 圧着工具:関連画像
型式適合連接器
CT150-2-JN1-EJN1-22-22P-PKG100
JN1-22-22S-PKG100
CT150-2-JN1-BJN1-22-26P-PKG100
JN1-22-26S-PKG100
本製品為日本航空電子工業(JAE)製造的壓著工具,只能對應上記的連接器。

規格概要

JN1 圧着工具:関連画像
型號
CT150-2-JN1-E
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用類型 JN1連結器 適用電線尺寸(AWG) 25~21 產品分類 壓著工具

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767