• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。
  • 此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

CM10 防水 直線插頭(單壓鎖定)

CM10 防水 直線插頭(單壓鎖定)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • M-CM10-SP2S-LD
  • M-CM10-SP2S-LD6

第一電子工業(DDK)製。對應三菱MR-J3、安川Σ-V系列連結器。

  • IP67
  • 電源用
  • 訊號用
  • 馬達
  • 單壓鎖定

針對三菱伺服與安川伺服!
●本製品為第一電子工業(DDK)製造的商品。
●裝卸簡單、確實的單壓鎖定式。 
●小型、具IP67的防水性能。
●與板裝插座和中繼轉接器嵌合。

額定或適合電線尺寸請見以下標準規格

・與直線插頭彼此、或彎角型插頭不嵌合。
・端子另外販售。請見這裡

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

CM10 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像
型式TYPE芯數適合電纜線
製品外徑
重量
(g)
M-CM10-SP2S-MD6D6
(對應三菱)
2φ6.0〜9.029
M-CM10-SP2S-LD6φ9.0〜11.628
M-CM10-SP2S-MDD
(對應安川)
φ6.0〜9.031
M-CM10-SP2S-LDφ9.0〜11.630
M-CM10-SP10S-MD6D6
(對應三菱)
10φ6.0〜9.030
M-CM10-SP10S-LD6φ9.0〜11.629
M-CM10-SP10S-MDD
(對應安川)
φ6.0〜9.032
M-CM10-SP10S-LDφ9.0〜11.631
販售:三住/製造商:第一電子工業(株)

規格概要

CM10 防水 ストレートプラグ(ワンタッチロック):関連画像
型號
M-CM10-SP2S-LD
M-CM10-SP2S-LD6
M-CM10-SP2S-MD
M-CM10-SP2S-MD6
M-CM10-SP10S-LD
M-CM10-SP10S-LD6
M-CM10-SP10S-MD
M-CM10-SP10S-MD6
型號數量折扣標準
出貨日
連結器系列開頭字母 芯數 適用電纜線完成外徑
(φ mm)
對應製造商
3天~ A・B・C29~11.6安川電機
3天~ A・B・C29~11.6三菱電機
3天~ A・B・C26~9安川電機
3天~ A・B・C26~9三菱電機
3天~ A・B・C109~11.6安川電機
3天~ A・B・C109~11.6三菱電機
3天~ A・B・C106~9安川電機
當日可能 A・B・C106~9三菱電機

Loading...

  1. 1

伺服用單壓防水小型(CM10)

特長

●將既有產品區分成以下2種類型。
・針對三菱電機MR-J3系列的產品,備有D6型(輕量型產品)。
・針對安川電機伺服Σ-V系列的產品,備有D型(黑色產品)。
●亦可與舊型號產品嵌合。
●CM10系列連結器具有IP67的防水・防塵性能。
●採用金屬外殼,結構堅固。
●利用彎角型產品,可達成矮版化。

共通規格

一般規格

規格項目規格及性能
2芯10芯
額定電流3A以下/連接器(#22尺寸)3A以下/連接器(#22尺寸)
額定電壓AC200V以下AC200V以下
耐電壓AC1500V (r.m.s)/1分鐘AC900V (r.m.s)/1分鐘
絕緣電阻1000MΩ以上(DC500V)1000MΩ以上(DC500V)
使用溫度範圍-25〜+85℃-25〜+85℃
連接器尺寸#22#22
防水性IP67(嵌合時)IP67(嵌合時)
適用電線AWG16以下(插頭:焊接)AWG20以下(插頭:焊接)

材料/加工

項目材料加工
連接器※無預焊銅合金鍍金
絕緣體合成樹脂黑色
固定環不鏽鋼
外殼鋅合金鍍鎳
(D6型)
黑色三價鉻
(D型)
接頭螺母
管身
端箍
組件螺母
接地片銅合金鍍金
O形環合成橡膠黑色
線夾鉗合成樹脂白色


基本資訊

連結器形狀 圓型 A・B・C CM10 適用針、連接器 母端(插座)
用途 電纜線對電纜線 容許電流(A) 3 容許電壓(V) 200
電線連接方法 焊接 連接方向 直型 保護功能(耐環境性)
裝卸方法 單壓

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767