(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

FCN連結器外罩 長螺絲型

CONNECTOR

FCN連結器外罩 長螺絲型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 促銷至 2025/03/31截止

FUJITSU COMPONENT製。無需工具!FCN外罩。

  • 螺絲鎖定

●本製品為FUJITSU COMPONENT製造的商品。
●用手指就能旋轉固定與連結器結合用的螺絲,裝卸可不需用到螺絲起子等工具。
●附焊接型的公端連結器與母端連結器可共通使用。


壓接型母端連結器的FCN-367J系列不能使用。

(i)請注意

  • 因原廠停止生產,本系列商品庫存售罄後即停止販售。後續品情報將陸續更新
  • 庫存促銷商品:本頁面部分商品是庫存促銷對象。
    促銷商品數量有限,視庫存狀況有可能提前結束或延長。促銷活動結束不另外通知,如有需求請盡早購買。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FCN-360C048-E

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

FCNコネクタ ロングスクリュータイプ:関連画像
型式芯數重量
g
FCN-360C024-E2423.0
FCN-360C032-E3226.7
FCN-360C040-E4023.1
FCN-360C048-E4829.9
販售:三住/製造商:FUJITSU COMPONENT(株)

規格概要

FCNコネクタ ロングスクリュータイプ:関連画像
型號
FCN-360C048-E
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
當日可能 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

連結器形狀 方型 連結器系列開頭字母 D・E・F D・E・F FCN
芯數 48 保護功能(耐環境性)

FCN連結器外罩 長螺絲型的型號FCN-360C048-E頁面。
記載關於型號FCN-360C048-E之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767