(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

高EMI對策 組裝型螢幕線

高EMI對策 組裝型螢幕線

具高EMI對策,可自由選擇長度與搭配的顯示器纜線。【特色】・使用同軸線作為RGB訊號線的高解析度纜線。・1280×1024等級(最長50m)。・可依使用環境搭配直型、彎角型連結器。・若為彎角型連結器(15mm×30mm),有助於縮小開孔加工的直徑。・最短0.5m~最長50m,可以0.5m為單位指定長度。・外罩採用DDK製17JE-09系列。・可選擇加裝鐵氧體磁芯


高EMI對策,可自由選擇長度搭配
●RGB用線為使用同軸線的高解析度線。
●1280×1024等級(至50m)。
●依使用環境,直型、直角型連結器TYPE可搭配製作。
●若為直角型連結器(15mm×30mm)可貢献孔加工的小徑化。
●以0.5m~50m、0.5m單位製作。
●外罩使用DDK製17JE-09系列。
●附加選擇可加裝鐵氧體磁芯。
 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像
TYPE外形示意圖CN1−CN2指定長(m)
DPCL
(無鐵氧體磁芯)

DPCLF
(附鐵氧體磁芯)
直型
連結器兩端
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像P−P(公端─公端)0.5



50


可指定
0.5m
為單位
P−S(公端─母端)
S−S(母端─母端)

A直角連結器兩端

高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像

高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像PA−PA(公端─公端)
PA−SA(公端─母端)
SA−SA(母端─母端)

B直角連結器兩端

高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像

PB−PB(公端─公端)
PB−SB(公端─母端)
SB−SB(母端─母端)
直型~A直角高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像P−PA(公端─公端)
S−SA(母端─母端)
直型~B直角P−PB(公端─公端)
S−SB(母端─母端)

規格概要

 高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像
高EMI対策 組立型ディスプレイケーブル:関連画像
型號
DPCL-P-P-[0.5-50/0.5]
DPCL-P-PA-[0.5-50/0.5]
DPCL-P-PB-[0.5-50/0.5]
DPCL-P-S-[0.5-50/0.5]
DPCL-PA-PA-[0.5-50/0.5]
DPCL-PA-SA-[0.5-50/0.5]
DPCL-PB-PB-[0.5-50/0.5]
DPCL-PB-SB-[0.5-50/0.5]
DPCL-S-S-[0.5-50/0.5]
DPCL-S-SA-[0.5-50/0.5]
DPCL-S-SB-[0.5-50/0.5]
DPCL-SA-SA-[0.5-50/0.5]
DPCL-SB-SB-[0.5-50/0.5]
DPCLF-P-P-[0.5-50/0.5]
DPCLF-P-PA-[0.5-50/0.5]
DPCLF-P-PB-[0.5-50/0.5]
DPCLF-P-S-[0.5-50/0.5]
DPCLF-PA-PA-[0.5-50/0.5]
DPCLF-PA-SA-[0.5-50/0.5]
DPCLF-PB-PB-[0.5-50/0.5]
DPCLF-PB-SB-[0.5-50/0.5]
DPCLF-S-S-[0.5-50/0.5]
DPCLF-S-SA-[0.5-50/0.5]
DPCLF-S-SB-[0.5-50/0.5]
DPCLF-SA-SA-[0.5-50/0.5]
DPCLF-SB-SB-[0.5-50/0.5]
型號數量折扣標準
出貨日
連結器型 CN1 連結器型 CN2 CN1連結器用 CN2連結器用 鐵氧體磁芯 CN1彎角型 CN2彎角型 指定長度
(m)
6天~ VGA公端VGA公端直型直型直型直型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA公端直型反向直角直型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA公端直型直角直型B型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA母端直型直型直型直型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA公端反向直角反向直角A型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA母端反向直角反向直角A型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA公端直角直角B型B型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA母端直角直角B型B型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端直型直型直型直型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端直型反向直角直型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端直型直角直型B型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端反向直角反向直角A型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端直角直角B型B型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA公端直型直型直型直型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA公端直型反向直角直型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA公端直型直角直型B型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA母端直型直型直型直型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA公端反向直角反向直角A型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA母端反向直角反向直角A型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA公端直角直角B型B型0.5 ~ 50
6天~ VGA公端VGA母端直角直角B型B型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端直型直型直型直型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端直型反向直角直型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端直型直角直型B型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端反向直角反向直角A型A型0.5 ~ 50
6天~ VGA母端VGA母端直角直角B型B型0.5 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 電纜線 完成外徑(mm) 6.8 電纜線規格 UL20276
顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767