(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

對應攝影機線

對應攝影機線

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可支援一般的類比CCD攝影機。【特色】・最短0.2m~最長25m,可以0.1m為單位指定長度。(關於適合的製造商、型號,請確認攝影機製造商規格・接線圖)・指定適切的長度,可防止雜訊、降低成本。


對應CCD攝影機自由長度線。
●可對應一般的類比CCD攝影機。
(關於適合的製造商、型號,請確認攝影機製造商規格、結線圖)
●本商品0.2〜25m內可以0.1m為單位來指定長度。
●指定適切的長度,也可達到雜訊對應、降低高成本電線成本。

・關於對應攝影機型號請照下記結線圖及目的來選定。
・外観及規格可能無預告變更。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

カメラ対応ケーブル:関連画像
カメラ対応ケーブル:関連画像
連結器
TYPE
形狀規格
TYPE
外形示意圖電線TYPE指定長(m)
ACJHSP
(母端插頭、
公端插頭)
 
カメラ対応ケーブル:関連画像
 
カメラ対応ケーブル:関連画像
0.2

25



可指定0.1m
為單位
JSP
(中繼用母端、
公端插頭)
カメラ対応ケーブル:関連画像
SJP
(母端插頭、
中繼用公端)
 
カメラ対応ケーブル:関連画像
JSJP
(中繼用母端、
中繼用公端)
 
カメラ対応ケーブル:関連画像
 
同為直線插頭無法接合。如要中繼,請選定直線插頭和中繼用的組合。

規格概要

カメラ対応ケーブル:関連画像
カメラ対応ケーブル:関連画像
型號
ACJH-JSJP-A-[0.2-25/0.1]
ACJH-JSP-A-[0.2-25/0.1]
ACJH-SJP-A-[0.2-25/0.1]
ACJH-SP-A-[0.2-25/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
連結器型 指定長度
(m)
10天~ 中繼用母端、中繼公端0.2 ~ 25
10天~ 中繼用母端、公端插頭0.2 ~ 25
10天~ 母端插頭、中繼用公端0.2 ~ 25
10天~ 母端插頭、公端十字0.2 ~ 25

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途1 CCD攝影機 電纜線長度指定範圍(m) 0.2~25

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767