(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

自由搭配的附連結器同軸電線(使用YUETSU SEIKI製連結器)

同軸接頭電纜

自由搭配的附連結器同軸電線(使用YUETSU SEIKI製連結器)

可自由組合BNC、SMA、SMB連結器與長度的附同軸連結器線束

  • 訊號用
  • 壓著

日本製造商的連結器可自由搭配的電子配線!
●自由組合BNC、SMA、SMB連結器的各種形狀。
●有75Ω型・50Ω型等豐富的電線系列。
●可指定0.1m為單位。

(i)請注意

  • ・RG188AU電線規格變更。型式變更為【RG188AU⇒RG188AUJ】。新舊規格差異請參考下方規格表。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BNCP50-3D2V-BNCP50-[0.3-50/0.1]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
 
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
①CN1側
連結器
②電線
TYPE
③CN2側
連結器
※若為單側則不需選定。
④指定長(m)
BNCP75
(75Ω)
3C2VBNCP750.3~50
可指定0.1m
為單位
BNCP50
(50Ω)
RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU
3D2V
3D2W
5D2V
BNCP50
RG188AUJ
1.5D2V
SMBP
SMBLP
1.5D2VSMBPJ
RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU
SMAP
RG188AUJ
1.5D2V
SMALP
BNCLP
(50Ω)
RG58AU
3D2V
BNCP50
BNCLP
RG58AUSMAP
BNCJ
(50Ω)
RG58AU
3D2V
BNCP50
BNCLP
BNCJ
RG58AUSMAP
BNCPJ
(50Ω)
RG58AU
3D2V
BNCP50
BNCLP
BNCJ
BNCPJ
RG58AUSMAP
SMBP
(50Ω)
RG188AUJ
1.5D2V
SMBP
SMAP
SMALP
SMBLP
(50Ω)
SMBP
SMBLP
SMAP
SMALP
SMBPJ
(50Ω)
1.5D2VSMBP
SMBLP
SMBPJ
SMAP
SMALP
SMAP
(50Ω)
RG188AUJ
1.5D2V
RG58AU
SMAP
SMALP
(50Ω)
RG188AUJ
1.5D2V
SMAP
SMALP

規格概要

自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
電線
種類
 BNC(卡扣式連結器)
連結器TYPEBNCP75BNCP50BNCLPBNCJBNCPJ
電阻75Ω50Ω50Ω50Ω50Ω
形狀直線插頭直線插頭L型插頭直線插座擋板插座
RG188AUJ 050-1391A   
1.5D2V 050-1391D   
RG58AU 050-1391N050-1393N050-J605A050-1430N
3D2W 050-1322   
3D2V 050-1392A050-1395N-3DV050-J605B-3DV050-1432N
3C2V050-1392N    
5D2V 050-1372   
 自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
電線
種類
 SMB(單壓式連結器)SMA(旋緊式連結器)
連結器TYPESMBPSMBLPSMBPJSMAPSMALP
電阻50Ω50Ω50Ω50Ω50Ω
形狀直線插頭LP(L型插頭)擋板插座直線插頭L型插頭
RG188AUJ080-HZ39J080-RG35A 088-0040G088-1021G
1.5D2V080-HZ39J080-RG35A080-0060BJ089-FZ01A-NI089-K604A-NI
RG58AU   089-J503A-NI 
 自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
自由組合せ同軸コネクタ付ケーブル (ユウエツ精機製コネクタ使用):関連画像
電線TYPE規格電阻外徑(mm)外皮材質波長短縮率頻寬額定電壓AC/V使用溫度範圍
RG188AUJMIL規格50Ω2.6TFE70%DC~2GHz500V−70~+250℃
RG58AU50Ω5PVC67%−20~+60℃
1.5D2VJIS規格50Ω366%
3D2W50Ω6.466%
3D2V50Ω5.366%
3C2V75Ω5.266%
5D2V50Ω7.366%


■同軸電纜 RG188AU→RG188AUJ 新舊規格比較
項目 舊規格新規格差異點
內部導體材質 鍍銀銅包絞線鍍銀銅被覆鋼材料名不同內容無差異
構成條/mm7/0.177/0.17相同
外徑mm0.5100.510相同
誘電體材質 聚四氟乙烯(PTFE)PTFE相同
顏色 自然色 相同
厚度mm0.500.505厚度些許不同
外徑mm1.501.52厚度些許不同
外部導體材質 鍍銀軟銅線編織鍍銀軟銅線編織相同
外徑mm 2.03 
外皮材質 聚四氟乙烯(PTFE or PFA)PTFE材料特性相同
顏色 有些許色差
厚度mm0.250.3厚度些許不同,使用上無影響
完成外徑mm2.62.63設計上外徑略有差異
導體電阻Ω/km 288 
耐電壓A.C.V/ 1min20002000相同
絕緣電阻MΩ・km最小 10,0001,000以上(製品實測值2x100,000以上)新規格同等於10,000MΩ・km
特性電阻Ω50 ±250 ±2相同
靜電容量nF/km標準 98標準 95近似值,幾乎相同
衰減量(100m/Hz)dB/km標準 375標準 265衰減量低者有優勢
※新舊規格特性如上,RG188AUJ作為同等品使用上沒有問題。
製品材料也選用同種類的材料。被覆材料使用氟素樹脂,耐熱溫度、耐油性、耐藥品性等相同。
絕緣厚度與外皮厚度、完成外徑在設計上尺寸幾乎相同。

但是,外皮的成型方式不同,舊規格為熔融押出成型、新規格為LAPPING成型。
因成行型方式不同,新規格外被的接頭黏貼膠帶較醒目。

兩製品在同軸電纜的特性、性能無差異,最大不同點在於因成型方式不同產生的外觀差異。
 
型號
BNCP50-3D2V-BNCP50-[0.3-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
指定長度
(m)
10天~ 0.3 ~ 50

Loading...

  1. 1

基本資訊

電纜線種類 3D-2v CN1 BNC CN2 BNC
電纜線顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767