(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

JL05連結器 機器人用 直型・板裝型

JL05連結器 機器人用 直型・板裝型

使用JL05連結器・三住製原創電線的電子配線。可使用於安川電機製MOTOMAN系列的機器人,也可對應UL LISTED電線。

  • 電源用
  • 訊號用
  • 機器人
  • 箱間連接
  • 馬達
  • 耐水
  • 三住原創

使用JL05連結器的原創電子配線
●可使用於安川電機製MOTOMAN系列的機器人。
●也可對應UL LISTED電線。
・同為直型插頭之間無法接合。如要中繼,請利用中繼用或板裝插座。
・附屏蔽電線之屏蔽為接地端子連接。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
 
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
 
連結器TYPE形狀規格
TYPE
外形示意圖
(單位:mm)
外殼TYPE電線
TYPE
指定長(m)
JL05S

日本航空電子工業
連結器
PF
CN1:母端連結器
CN2:平型
 
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
A1
18-1
(9芯+接地線)






A2
20-29
(16芯+接地線)






A3
22-14
(18芯+接地線)






A4
24-28
(23芯+接地線)






A5
28-21
(36芯+接地線)
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
0.2



50



可指定0.1m
為單位
PM
CN1:公端連結器
CN2:平型
PFY
CN1:母端連結器
CN2:散線+Y端子
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
PMY
CN1:公端連結器
CN2:散線+Y端子
PFT
CN1:母端連結器
CN2:散線+標識軟管
 
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
PMT
CN1:公端連結器
CN2:散線+標識軟管

規格概要

特性雷達圖辨別方法請參考此頁面
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像 JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像 JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像 JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像 JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像 JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像 JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
JL05コネクタ ロボット用 ストレート・パネル取付タイプ:関連画像
型號
JL05S-PF-A1-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A1-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A1-E-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A1-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A2-A-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A2-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A2-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A3-A-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A3-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A3-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A4-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A4-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A5-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PF-A5-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PFT-A1-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A1-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A1-E-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A1-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A2-A-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A2-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A2-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A3-A-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A3-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A3-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A4-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A4-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A5-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFT-A5-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A1-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A1-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A1-E-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A1-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A2-A-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A2-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A2-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A3-A-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A3-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A3-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A4-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A4-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A5-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PFY-A5-J-[0.3-50/0.1]
JL05S-PM-A1-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A1-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A1-E-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A1-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A2-A-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A2-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A2-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A3-A-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A3-B-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A3-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A4-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A4-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A5-D-[0.2-50/0.1]
JL05S-PM-A5-J-[0.2-50/0.1]
JL05S-PMT-A1-B-[0.3-50/0.1]
JL05S-PMT-A1-D-[0.3-50/0.1]
JL05S-PMT-A1-E-[0.3-50/0.1]
JL05S-PMT-A1-J-[0.3-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN1 CN2 芯數 外殼型 外殼尺寸 屏蔽 電纜線規格(UL/CSA) 電纜線顏色 雙絞線 導體尺寸
(AWG)
耐環境 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ 母端直型平型[9] 9+接地A118單重深藍20防滴/耐油B0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[9] 9+接地A118單重UL深藍21耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[9] 9+接地A118單重UL/CSA20耐油E0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[9] 9+接地A118UL20J0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[16] 16+接地A220深藍20防滴/耐油A0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[16] 16+接地A220單重深藍20防滴/耐油B0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型[16] 16+接地A220UL20J0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型18+接地A322深藍20防滴/耐油A0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型18+接地A322單重深藍20防滴/耐油B0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型18+接地A322UL20J0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型23+接地A424單重UL深藍23耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型23+接地A424UL22J0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型36+接地A528單重UL深藍23耐油D0.2 ~ 50
6天~ 母端直型平型36+接地A528UL24J0.2 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[9] 9+接地A118單重深藍20防滴/耐油B0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[9] 9+接地A118單重UL深藍21耐油D0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[9] 9+接地A118單重UL/CSA20耐油E0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[9] 9+接地A118UL20J0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[16] 16+接地A220深藍20防滴/耐油A0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[16] 16+接地A220單重深藍20防滴/耐油B0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管[16] 16+接地A220UL20J0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管18+接地A322深藍20防滴/耐油A0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管18+接地A322單重深藍20防滴/耐油B0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管18+接地A322UL20J0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管23+接地A424單重UL深藍23耐油D0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管23+接地A424UL22J0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管36+接地A528單重UL深藍23耐油D0.3 ~ 50
6天~ 母端直型僅標識軟管36+接地A528UL24J0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子[9] 9+接地A118單重深藍20防滴/耐油B0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子[9] 9+接地A118單重UL深藍21耐油D0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子[9] 9+接地A118單重UL/CSA20耐油E0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子[9] 9+接地A118UL20J0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子[16] 16+接地A220深藍20防滴/耐油A0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子[16] 16+接地A220單重深藍20防滴/耐油B0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子[16] 16+接地A220UL20J0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子18+接地A322深藍20防滴/耐油A0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子18+接地A322單重深藍20防滴/耐油B0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子18+接地A322UL20J0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子23+接地A424單重UL深藍23耐油D0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子23+接地A424UL22J0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子36+接地A528單重UL深藍23耐油D0.3 ~ 50
6天~ 母端直型Y端子36+接地A528UL24J0.3 ~ 50
6天~ 公端直型平型[9] 9+接地A118單重深藍20防滴/耐油B0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[9] 9+接地A118單重UL深藍21耐油D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[9] 9+接地A118單重UL/CSA20耐油E0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[9] 9+接地A118UL20J0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[16] 16+接地A220深藍20防滴/耐油A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[16] 16+接地A220單重深藍20防滴/耐油B0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型[16] 16+接地A220UL20J0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型18+接地A322深藍20防滴/耐油A0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型18+接地A322單重深藍20防滴/耐油B0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型18+接地A322UL20J0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型23+接地A424單重UL深藍23耐油D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型23+接地A424UL22J0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型36+接地A528單重UL深藍23耐油D0.2 ~ 50
6天~ 公端直型平型36+接地A528UL24J0.2 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[9] 9+接地A118單重深藍20防滴/耐油B0.3 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[9] 9+接地A118單重UL深藍21耐油D0.3 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[9] 9+接地A118單重UL/CSA20耐油E0.3 ~ 50
6天~ 公端直型僅標識軟管[9] 9+接地A118UL20J0.3 ~ 50

Loading...

壓著TYPE、卡扣鎖防水大型連結器(JL05)

材料/表面處理

●板裝型/連接器
項目材料/表面處理
外殼鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色三價鍍鉻皮膜)
主絕緣體合成樹脂
外被絕緣體合成樹脂
連接器銅合金/鍍銀
扣環銅合金/鍍鋅(黑色系干涉色三價鍍鉻皮膜)
O形環合成橡膠
接地連結板銅合金/鍍銀
●直型/連接器
項目材料/表面處理
聯接螺帽、端子鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色三價鍍鉻皮膜)
主絕緣體合成樹脂
外被絕緣體合成樹脂
連接器銅合金/鍍銀
扣環銅合金/鍍鋅(黑色系干涉色三價鍍鉻皮膜)
止環不銹鋼
波形彈簧不銹鋼
接地連結板銅合金/鍍銀
●端箍(防水型)
項目材料/表面處理
端箍本體、密封蓋螺帽鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色三價鍍鉻皮膜)
襯套合成橡膠(黑色)
軸套鋁合金/鍍鋅(黑色系干涉色三價鍍鉻皮膜)
O形環合成橡膠
內六角孔止迴螺絲鋼/鍍鋅(M3×0.5)
●端箍(非防水型)
項目材料/表面處理
端箍本體鋁合金/鍍鋅
(黑色系干涉色三價鍍鉻皮膜)
內六角孔止迴螺絲鋼/鍍鋅(M3×0.5)

關於電氣的、機械的特性、互換性

與NB01/CE01系列共通。JL05連結器與CE01連結器、NB01連結器有互換性。

連接器配列圖

連接器數45778
配列No.22-2218-1120-1524-1022-23
連接器尺寸♯8♯12♯12♯8♯12
連接器配列
(注1)
(注2)
コンタクト数4コンタクト数5コンタクト数7コンタクト数7コンタクト数8
核定區分AAAAD(4),A(其它)
 
連接器數1017191924
配列No.18-120-2918-19A22-1424-28
連接器尺寸♯16♯16♯20♯16♯16
連接器配列
(注1)
(注2)
コンタクト数10コンタクト数17コンタクト数19コンタクト数19コンタクト数24
核定區分A(3,5,6,8),INST(其它)AINSTAINST
 
連接器數30375273
配列No.20-30A28-2124-52A28-73A
連接器尺寸♯20♯16♯20♯20
連接器配列
(注1)
(注2)
コンタクト数30コンタクト数37コンタクト数52コンタクト数73
核定區分INSTAINSTINST

(注1)以公端(Pin)連結器的結合來看的圖。
(注2)配列表的○為表示接地端子(保護端子連接用)。

板切斷尺寸圖

パネルカット寸法図
適合
外殼
尺寸
φA
±0.5
φB
+0.2
-0
C
±0.13
安裝螺絲(參考)前板裝的
板厚限制
英制螺絲公制螺絲
1830.23.326.97#4-40M33.0以下
2034.93.329.36#4-40M3
2236.63.331.75#4-40M3
2439.74.334.92#6-32M4
2846.14.339.67#6-32M4

組裝方法

組合せ方法

組裝例

組合せ例

基本資訊

連結器種類 JL05 連結器製造商 日本航空電子工業 電纜線額定電壓(V) 300
電纜線形狀 耐繞曲 柔軟

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767