(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附PCS連結器電源線 EMI對策彎角型(使用本多通訊工業製連結器)

附PCS連結器電源線 EMI對策彎角型(使用本多通訊工業製連結器)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

使用本多通信工業的PCS系列半線間距連結器和三住製電線的電子配線。彎角型佈線時可減輕的電線負荷,有助於節省空間。對應基恩斯(股)製的可編程顯示器等FA機器之電線。單側還可轉換為Dsub、miniDIN或 RJ11。
【特長】
・連結器、外罩:本多通信工業 PCS半線間距連結器
・電線:雙重屏蔽、單層屏蔽、小徑柔軟型等可供選擇。雙絞線。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・單側母端連結器、兩側連結器、Y端子、圓形端子、Dsub、miniDIN、RJ11等多種組合!

  • 省空間
  • EMI對策
  • 焊接
  • 細徑

利用於觸控面板等之FA機器
●使用本多通信工業PCS系列半線間距連結器。
●對應基恩斯(股)製的可編程顯示器等FA機器之電線。

●連結器的外罩為彎角式,線材採用細徑,得以實現省空間化。

・無法與PCR連結器嵌合,還請多加注意。
・無法指定連結器側的接地線長度。
・使用基恩斯(股)製的可編程顯示器時,客製化No.為必要。
    基恩斯VT3、VT2用線請參考此頁面
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
連結器TYPE形狀規格TYPE嵌合面與配線方向外形示意圖(單位:mm)電線TYPE芯數指定長(m)
NPCS
EMI對策
附金属外罩

本多通信工業
SA
(母端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像200.2 〜 50
SB
(母端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像36
SAS
(母端・母端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像20
SBS
(母端・母端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像36
SAT
(母端・散線)
附印有PIN No.
的標識軟管
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像20可指定
0.1m
為單位
SBT
(母端・散線)
附印有PIN No.
的標識軟管
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像36
SAY
(母端・Y端子)
附印有PIN No.
的標識軟管
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像20
SBY
(母端・Y端子)
附印有PIN No.
的標識軟管
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像36
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
 
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
連結器TYPE形狀規格TYPE嵌合面與配線方向外形示意圖電線TYPE芯数指定長(m)
NPCS
EMI對策
附金属外罩

本多通信工業
SAD9P
(PCS20芯母端・Dsub9芯公端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像200.2 〜 50
SBD9P
(PCS20芯母端・Dsub9芯公端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
SAD9S
(PCS20芯母端・Dsub9芯母端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像20
SBD9S
(PCS20芯母端・Dsub9芯母端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
SAD25P(PCS20芯母端・Dsub25芯公端)汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像20可指定
0.1m
為單位
SBD25P
(PCS20芯母端・Dsub25芯公端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
SAD25S(PCS20芯母端・Dsub25芯母端)汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像20
SBD25S(PCS20芯母端・Dsub25芯母端)汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
SAMD6
(PCS20芯母端・MINIDIN6芯公端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像200.2 〜 15
SBMD6
(PCS20芯母端・MINIDIN6芯公端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
SAMD8
(PCS20芯母端・MINIDIN8芯公端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像20
SBMD8
(PCS20芯母端・MINIDIN8芯公端)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像可指定
0.1m
為單位
SARJ
(PCS20芯母端・RJ11模組)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像20
SBRJ
(PCS20芯母端・RJ11模組)
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
汎用EMI対策アングルタイプ:関連画像
型號
NPCS-SA-A-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SA-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SA-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SA-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAD9P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAD9S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAD25P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAD25S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAMD6-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SAMD8-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SARJ-D-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SAS-A-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAS-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAS-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAS-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAT-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAT-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAT-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAY-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAY-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SAY-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SB-A-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SB-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SB-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SB-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBD9P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBD9S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBD25P-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBD25S-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBMD6-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SBMD8-C-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SBRJ-D-20-[0.2-15/0.1]
NPCS-SBS-A-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBS-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBS-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBS-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBT-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBT-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBT-SB-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBY-A-36-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBY-SB-20-[0.2-50/0.1]
NPCS-SBY-SB-36-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 雙絞線 電纜線配線方向(CN1連結器) 電纜線類型 連結器固定方法 連結器2詳情 指定長度
(m)
備註 特別記載
5天~ 平型2030單重深藍左側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 平型3630單重深藍左側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 平型2030雙重左側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 平型3630雙重左側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 公端2030雙重左側SB-Dsub9芯公端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub9芯公端
5天~ 母端2030雙重左側SB-Dsub9芯母端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub9芯母端
5天~ 公端2030雙重左側SB-Dsub25芯公端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub25芯公端
5天~ 母端2030雙重左側SB-Dsub25芯母端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub25芯母端
5天~ 公端20300單重乳白--C彈簧鎖緊miniDIN 6芯公端0.2 ~ 15CN2為miniDIN-
5天~ 公端20300單重乳白--C彈簧鎖緊miniDIN 8芯公端0.2 ~ 15CN2為miniDIN-
5天~ 公端20300單重乳白--D彈簧鎖緊RJ11模組0.2 ~ 15CN2為RJ11-
5天~ 母端2030單重深藍左側A-PCS20芯母端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 母端3630單重深藍左側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 母端2030雙重左側SB-PCS20芯母端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 母端3630雙重左側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 散線3630單重深藍左側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 散線2030雙重左側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 散線3630雙重左側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ Y端子3630單重深藍左側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ Y端子2030雙重左側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ Y端子3630雙重左側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 平型2030單重深藍右側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 平型3630單重深藍右側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 平型2030雙重右側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 平型3630雙重右側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 公端2030雙重右側SB-Dsub9芯公端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub9芯公端
5天~ 母端2030雙重右側SB-Dsub9芯母端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub9芯母端
5天~ 公端2030雙重右側SB-Dsub25芯公端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub25芯公端
5天~ 母端2030雙重右側SB-Dsub25芯母端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。連結器詳情:(CN1)PCS20芯母端/(CN2)Dsub25芯母端
5天~ 公端20300單重乳白--C彈簧鎖緊miniDIN 6芯公端0.2 ~ 15CN2為miniDIN-
5天~ 公端20300單重乳白--C彈簧鎖緊miniDIN 8芯公端0.2 ~ 15CN2為miniDIN-
5天~ 公端20300單重乳白--D彈簧鎖緊RJ11模組0.2 ~ 15CN2為RJ11-
5天~ 母端2030單重深藍右側A-PCS20芯母端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 母端3630單重深藍右側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 母端2030雙重右側SB-PCS20芯母端0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 母端3630雙重右側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 散線3630單重深藍右側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 散線2030雙重右側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ 散線3630雙重右側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ Y端子3630單重深藍右側A--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ Y端子2030雙重右側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-
5天~ Y端子3630雙重右側SB--0.2 ~ 50嵌合面與配線方向請參閱型錄。-

Loading...

  1. 1

概要

●PCS系列、為適用於小型化電子機器,端子間距設計為1.27mm,是多樣性的小型高密度介面。
 
●作為介面用構造堅固
●金屬鎖定彈簧可快速鎖定
●也有防誤插配件。
●低插拔設計,多芯數也能插拔順暢
 

規格

額定電壓AC250V(r.m.s.)
額定電流1A
絕緣電阻DC100V、1000MΩ以上
耐電壓AC750V(r.m.s.)(PCS系列)
AC500V(r.m.s.)(PCS-XE系列)
接觸電阻35mΩ以下(一部分製品除外)
 

尺寸・端子排列圖

基本資訊

連結器種類 PCS 連結器製造商 本多通訊工業 連結器形狀 彎角型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 EMI對策金屬
CN1 母端 電纜線規格(UL/CSA) UL AWG 28

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767