(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
獲得好評的低價格彎角型電子配線!
彎角形狀即使在狹窄的空間也能輕鬆配線。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
連接器TYPE | 形狀規格TYPE | 嵌合面與配線方向 | 外形示意圖(單位:mm) | 電線 TYPE | 芯數 | 指定長(m) |
NFCN 壓接式連接器 M2.6螺絲鎖緊型 FUJITSU COMPONENT | SA (母端彎角) | ![]() | ![]() | ![]() | 24 | |
32 | ||||||
SB (母端彎角) | 40 | |||||
48 | ||||||
SAS (母端彎角・母端) | ![]() | 24 | 可指定 0.1m 為單位 | |||
32 | ||||||
SBS (母端彎角・母端) | 40 | |||||
48 |
連接器TYPE | 形狀規格TYPE | 嵌合面與配線方向 | 外形示意圖 (單位:mm) | 電線 TYPE | 芯数 | 指定長(m) |
NFCN 壓接式連接器 M2.6螺絲鎖緊型 FUJITSU COMPONENT | SAY (母端彎角・Y端子) 附印有PIN No. 的標識軟管 | ![]() | ![]() | ![]() | 24 | 0.2 〜 50 可指定 0.1m 為單位 僅FF 0.5 〜 5.0 可指定 0.1m 為單位 |
32 | ||||||
SBY (母端彎角・Y端子) 附印有PIN No. 的標識軟管 | 40 | |||||
48 | ||||||
SAT (母端彎角・散線) 附印有 PIN No.的 標識軟管 | ![]() | ![]() | 24 | |||
32 | ||||||
SBT (母端彎角・散線) 附印有 PIN No.的 標識軟管 | 40 | |||||
48 |
型號 |
---|
NFCN-SA-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-KS-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-KS-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-KS-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-RS-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-RS-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-RS-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-SB-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-SB-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-SB-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SA-SB-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-KS-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-KS-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-KS-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-RS-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-RS-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-RS-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-SB-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-SB-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-SB-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAS-SB-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-FF-24-[0.5-5/0.1] |
NFCN-SAT-FF-32-[0.5-5/0.1] |
NFCN-SAT-FF-40-[0.5-5/0.1] |
NFCN-SAT-FF-48-[0.5-5/0.1] |
NFCN-SAT-KS-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-KS-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-KS-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-RS-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-RS-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-RS-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-SB-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-SB-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-SB-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAT-SB-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-F-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-F-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-F-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-F-48-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-FF-24-[0.5-5/0.1] |
NFCN-SAY-FF-32-[0.5-5/0.1] |
NFCN-SAY-FF-40-[0.5-5/0.1] |
NFCN-SAY-FF-48-[0.5-5/0.1] |
NFCN-SAY-KS-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-KS-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-KS-40-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-RS-24-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-RS-32-[0.2-50/0.1] |
NFCN-SAY-RS-40-[0.2-50/0.1] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | CN2 | 芯數 | 電纜線額定電壓 (V) | 屏蔽 | 電纜線顏色 | 耐環境 | 耐繞曲 | 電纜線配線方向(CN1連結器) | 電纜線類型 | 指定長度 (m) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 平型 | 24 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 32 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 40 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 48 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 24 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 32 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 40 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 24 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 32 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 40 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 24 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 32 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 40 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 平型 | 48 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 24 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 32 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 40 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 48 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 24 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 32 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 40 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 24 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 32 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 40 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 24 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 32 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 40 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 母端 | 48 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 24 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 32 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 40 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 48 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 24 | 300 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | FF | 0.5 ~ 5 | 除300mm外全部剝除護套/無接地線 | ||
8天~ | 散線 | 32 | 300 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | FF | 0.5 ~ 5 | 除300mm外全部剝除護套/無接地線 | ||
8天~ | 散線 | 40 | 300 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | FF | 0.5 ~ 5 | 除300mm外全部剝除護套/無接地線 | ||
8天~ | 散線 | 48 | 300 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | FF | 0.5 ~ 5 | 除300mm外全部剝除護套/無接地線 | ||
8天~ | 散線 | 24 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 32 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 40 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 24 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 32 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 40 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 24 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 32 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 40 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | 散線 | 48 | 30 | 雙重 | 黑 | 無 | 無 | 左側 | SB | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 24 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 32 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 40 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 48 | 300 | 單重 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | F | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 24 | 300 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | FF | 0.5 ~ 5 | 除300mm外全部剝除護套/無接地線 | ||
8天~ | Y端子 | 32 | 300 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | FF | 0.5 ~ 5 | 除300mm外全部剝除護套/無接地線 | ||
8天~ | Y端子 | 40 | 300 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | FF | 0.5 ~ 5 | 除300mm外全部剝除護套/無接地線 | ||
8天~ | Y端子 | 48 | 300 | 無 | 深藍 | 無 | 無 | 左側 | FF | 0.5 ~ 5 | 除300mm外全部剝除護套/無接地線 | ||
8天~ | Y端子 | 24 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 32 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 40 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 柔軟 | 左側 | KS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 24 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 32 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - | ||
8天~ | Y端子 | 40 | 300 | 單重 | 黑 | 耐油 | 耐震/繞曲 | 左側 | RS | 0.2 ~ 50 | - |
Loading...
適用電線
連結器TYPE | 電線SIZE |
---|---|
焊接TYPE | AWG23〜AWG30或0.2mm2〜0.05mm2的散線 |
壓接TYPE | 1.27mm PICH排線AWG28、AWG30 ※無法使用散線。(可用熔接CABLE) |
材料/表面處理
項目 | 材料/表面處理 |
---|---|
絶縁體 | 聚酯 |
端子 | 銅合金/鍍金 |
端子排列圖
電氣特性
項目 | 特性 | 條件 |
---|---|---|
額定電流 | DC3A(壓接TYPE為DC1A)以下 | 對接後端子單体的容許電流 |
額定電壓 | AC250V以下 | 使用温度範圍内容許電壓 |
接觸阻抗 | 15mΩ以下 | 以DC6V、0.3A進行 |
絶縁阻抗 | 1000MΩ以上 | 端子與端子間、接地與端子間以DC500V進行 |
耐電壓 | AC500V/1分鐘 | 與絶縁阻抗測定同一處以DC500V進行1分鐘無異常。 |
使用温度範圍 | −55℃〜+85℃ | − |
電氣特性
項目 | 特性 | 條件 |
---|---|---|
單PIN插入抜去力 | 插入力:312g以下、抜去力:50g以上 | 以公端及母端插拔時總合抜去力除以各芯數換算每1PIN數值 |
耐振動性 | 1μs以上不會瞬斷。達接觸阻抗值。 | 合適電線安裝後、於端子以100mA直流電流通電,全振幅1.5mm、 振動周波數10〜55Hz(1分鐘往返)的振動以直角3方向測2小時間。 |
插拔耐久性 | 接觸阻抗為20mΩ以下。達到每PIN插入抜去力。 | 以600次/小時的速度進行500次插拔。 |
環境特性
項目 | 特性 | 條件 |
---|---|---|
耐温度性 | 達接觸阻抗、絶縁阻抗、耐電壓。 | −55℃±0 3 30分、25℃±10 5 10〜15分、85℃±0 3 30分、25℃±10 5 10〜15分連線進行5 Cycle。 |
耐濕性 | 達到絶縁阻抗100MΩ以上接觸阻抗、耐電壓。 | 温度40±2℃、相對濕度90〜95%状態放置96小時後取出、去除水滴於常溫長濕放置1小時以上2小時。 |
耐腐蝕性 | 接觸阻抗20mΩ以下。 | 以鹽水濃度5%、温度35℃ 48小時實驗後、清洗鹽附著物後進行放置乾燥。 |
連結器×外殼組合表
外殼連結器 | 樹脂外殼 | 鋅鑄造製外殼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
標準螺絲 | 長螺絲 | 中繼用外殼 | ||||
FCN-360C0**-B | FCN-360C0**-E | FCN-360C0**-C | FCN-360C040-H-E | |||
公端 | 焊接型連結器 | FCN-361P0**-AU | ○ | ○(無8、16芯) | ○(無8、16芯) | ○(僅40芯) |
母端 | 焊接型連結器 | FCN-361J0**-AU | ○ | ○(無8、16芯) | ○(無8、16芯) | ○(僅40芯) |
壓接型連結器 | FCN-367J0**-AU-F | × | × | × | × |
連結器種類 | FCN | 連結器製造商 | 富士通 | 連結器形狀 | 彎角型 |
---|---|---|---|---|---|
加工方法 | 壓接 | 電纜線形狀 | 圓 | 外罩 | 無 |
外罩螺絲 | M2.6螺絲鎖緊-1 | CN1 | 母端 | 電纜線規格(UL/CSA) | UL |
雙絞線 | 有 | AWG | 28 | 特別記載 | 嵌合面與配線方向請參閱型錄。 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策