(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

附Dsub連結器電源線 EMI對策・薄外罩彎角型(使用第一電子工業製連結器)

附Dsub連結器電源線 EMI對策・薄外罩彎角型(使用第一電子工業製連結器)

使用第一電子工業 (DDK) Dsub連結器、彎角外罩和三住製電線的電子配線。彎角型外罩有助於在狹小空間內佈線。
【特長】
・連結器、外罩:第一電子工業(DDK製)17系列
・電線:雙重屏蔽、小徑柔軟、耐油,有5種電線類型可供選擇。
・全長:最短0.2m~最長50m,長度以0.1m為單位指定。
・單側彎角外罩、單側Y端子、融接加工等可自由組合。・僅EMI對策外罩
・可選擇M2.6短螺絲型或#4-40短螺絲型

  • 省空間
  • PLC
  • 柔軟
  • EMI對策
  • RS232
  • 焊接
  • 鍍金
  • 細徑

彎角型外罩,配線整齊!
●使用彎角型外罩,在狹窄的地方也能輕鬆整理。
●比先前細了35%的細口徑線,又使用柔軟線材,讓配線很輕鬆。
・使用RS232C通信時請於15m以內使用。
・細口徑線對應30V。
・可一般的交叉結線RS232C線請於此頁面參考。
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
焊接型/機器連接器
樹脂外罩(薄型/彎角型)

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE嵌合面與
配線方向
外形示意圖電線
TYPE
芯數指定長(m)
NDDJ
EMI對策型
M2.6短螺絲

第一電子工業















NDDU
EMI對策型
#4-40短螺絲

第一電子工業
PA
(公端彎角)
PIN No. 
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
 
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
 EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
90.2 〜 50
PB
(公端彎角)
PIN No.25
PAP
(公端彎角・公端)
PIN No. 
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9
PBP
(公端彎角・公端)
PIN No.25
PAS
(公端彎角・母端)
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9
PBS
(公端彎角・母端)
PIN No.25
SA
(母端彎角)
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9可指定
0.1m
為單位
SB
(母端彎角)
PIN No.25
SAP
(母端彎角・公端)
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9
SBP
(母端彎角・公端)
PIN No.25
SAS
(母端彎角、母端)
PIN No. 
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9
SBS
(母端彎角、母端)
PIN No.25
注)嵌合面和配線方向為插入連接器側來看的圖。
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
連接器TYPE形狀規格TYPE嵌合面與
配線方向
外形示意圖電線
TYPE
芯數指定長(m)
NDDJ
EMI對策型
M2.6短螺絲

第一電子工業















NDDU
EMI對策型
#4-40短螺絲

第一電子工業
PAY
(公端彎角・Y端子)
附印有PIN No.
的標識軟管
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
 
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像

EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像 
90.2 〜 50
PBY
(公端彎角・Y端子)
附印有PIN No.
的標識軟管
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
25
PAT
(公端彎角・散線)
附印有PIN No.
的標識軟管
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9
PBT
(公端彎角・散線)
附印有PIN No.
的標識軟管
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
25
SAY
(母端彎角・Y端子)
附印有PIN No.
的標識軟管
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9可指定
0.1m
為單位
SBY
(母端彎角・Y端子)
附印有PIN No.
的標識軟管
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
25 
SAT
(母端彎角・散線)
附印有PIN No.
的標識軟管
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9 
SBT
(母端彎角・散線)
附印有PIN No.
的標識軟管
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
25 
PAU
(公端彎角・融接)
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9 
PBU
(公端彎角・融接)
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
251.0〜50
SAU
(母端彎角・融接)
PIN No.
EMI対策・薄型フードアングルタイプ:関連画像
9可指定
0.1m
為單位
SBU
(公端彎角・融接)
PIN No.25 

 

規格概要

L(m)〜0.91〜44.1〜50
公差+20mm+50mm+全長的3%
※指定長之公差如上記。
型號
NDDJ-PA-E-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PA-E-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PA-JS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PA-JS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PA-KS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PA-KS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PA-RS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PA-RS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PA-SB-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PA-SB-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-E-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-E-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-JS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-JS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-KS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-KS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-RS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-RS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-SB-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAP-SB-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-E-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-E-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-JS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-JS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-KS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-KS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-RS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-RS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-SB-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAS-SB-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-E-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-E-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-JS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-JS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-KS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-KS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-RS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-RS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-SB-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAT-SB-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-E-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-E-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-JS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-JS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-KS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-KS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-RS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-RS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-SB-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAU-SB-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-E-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-E-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-JS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-JS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-KS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-KS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-RS-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-RS-25-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-SB-9-[0.2-50/0.1]
NDDJ-PAY-SB-25-[0.2-50/0.1]
型號數量折扣標準
出貨日
外罩螺絲 CN1 CN2 芯數 電纜線額定電壓
(V)
屏蔽 電纜線顏色 AWG 耐環境 耐繞曲 電纜線配線方向(CN1連結器) 電纜線類型 指定長度
(m)
6天~ M2.6短螺絲公端平型9300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端平型25300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端平型9300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端平型25300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端平型9300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端平型25300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端平型9300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端平型25300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端平型930雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端平型2530雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端9300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端25300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端9300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端25300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端9300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端25300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端9300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端25300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端930雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端公端2530雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端9300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端25300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端9300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端25300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端9300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端25300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端9300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端25300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端930雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端母端2530雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線9300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線25300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線9300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線25300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線9300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線25300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線9300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線25300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線930雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端散線2530雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接9300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接25300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接9300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接25300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接9300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接25300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接9300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接25300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接930雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端融接2530雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子9300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子25300單重深藍28左側E0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子9300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子25300單重24耐油柔軟左側JS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子9300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子25300單重28耐油柔軟左側KS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子9300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子25300單重28耐油耐震/繞曲左側RS0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子930雙重28左側SB0.2 ~ 50
6天~ M2.6短螺絲公端Y端子2530雙重28左側SB0.2 ~ 50

Loading...

適用電線SIZE

連結器TYPE適用電線SIZE
AWG SIZE導體斷面積(mm2)
焊接結線TYPE比20還細的0.53未満
壓接結線TYPE1.27mm PICH 28排線
高密度焊接結線TYPE24〜280.2〜0.08
端子台内藏TYPE14〜262.0〜1.5
高電流TYPE10A用16〜120.3〜1.25
20A用12〜180.75〜3.5
・若要安裝外殼、根據CABLE拉出口的口徑,左表的電線可能無法使用。請特別注意電線的規格外徑。

PANEL尺寸

焊接結線・壓著結線TYPE
●尺寸表
芯數A±0.15B±0.2C±0.2
高電流型高密度型其他
15924.9920.612.0
3261533.3228.812.0
5442547.0442.612.0
8623763.5059.012.0
785061.1156.615.2
PANEL前面的安裝孔與後面的安裝孔共通。

壓接結線TYPE

a.將連結器安裝於PANEL前面的尺寸
●尺寸表
芯數A1B1
924.9922.00
1533.3230.30
2547.0444.00
3763.0560.50
b.將連結器安裝於PANEL後面的尺寸
●尺寸表
芯數A2B2
924.9920.20
1533.3228.60
2547.0442.50
3763.0559.20

端子配列圖

外殼尺寸EABCD
標準型
高密度型

基本資訊

連結器種類 Dsub 連結器製造商 第一電子工業 連結器形狀 彎角型
加工方法 焊接 電纜線形狀 外罩 EMI對策塑膠
電纜線規格(UL/CSA) UL 雙絞線 備註 嵌合面與配線方向請參閱型錄。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767