(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠固定尺寸盒 小型防水(螺絲緊固型)KBOXDS系列

塑膠固定尺寸盒 小型防水(螺絲緊固型)KBOXDS系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

開關式、易維修規格!

  • TUV
  • IP66
  • 塑膠
  • 孔加工

●不鏽鋼Latch式開閉。
●附安裝座。
●已取得TÜV規格。

材質上蓋ABS(AGH:白灰)
PC(ATH:透明)
本體ABS(白灰)
墊片發泡PU
Hinge不鏽鋼(SUS304)
Latch不鏽鋼(SUS304)
安裝座鋼鐵(SGCC)
托架不鏽鋼(SUS304)
保護等級IP66
使用溫度範圍−40℃~+80℃
平均板厚4mm
難燃性等級ABS UL94-HB
PC UL94-V0

【關於上蓋的氣泡】
透明上蓋可確認氣泡的狀況,但這對強度是沒有問題的。
良品的條件為「未滿5mm的氣泡在4個以內」。

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

コントロールボックス小型防水タイプ(ステンレスラッチ式):関連画像
コントロールボックス小型防水タイプ(ステンレスラッチ式):関連画像
上蓋(灰)
型式
KBOXDS-AGH-0811
KBOXDS-AGH-0818-1
KBOXDS-AGH-0825-1
KBOXDS-AGH-1212-S
KBOXDS-AGH-1212
KBOXDS-AGH-1520
KBOXDS-AGH-1520-1
KBOXDS-AGH-1525
KBOXDS-AGH-1525-1
KBOXDS-AGH-2020-S
KBOXDS-AGH-2020
上蓋(透明)
型式
KBOXDS-ATH-0811
KBOXDS-ATH-0818-1
KBOXDS-ATH-0825-1
KBOXDS-ATH-1212-S
KBOXDS-ATH-1212
KBOXDS-ATH-1520
KBOXDS-ATH-1520-1
KBOXDS-ATH-1525
KBOXDS-ATH-1525-1
KBOXDS-ATH-2020-S
KBOXDS-ATH-2020

規格概要

コントロールボックス小型防水タイプ(ステンレスラッチ式):関連画像コントロールボックス小型防水タイプ(ステンレスラッチ式):関連画像
コントロールボックス小型防水タイプ(ステンレスラッチ式):関連画像
コントロールボックス小型防水タイプ(ステンレスラッチ式):関連画像
コントロールボックス小型防水タイプ(ステンレスラッチ式):関連画像
型號
KBOXDS-AGH-0811
KBOXDS-AGH-0818-1
KBOXDS-AGH-0825-1
KBOXDS-AGH-1212
KBOXDS-AGH-1212-S
KBOXDS-AGH-1520
KBOXDS-AGH-1520-1
KBOXDS-AGH-1525
KBOXDS-AGH-1525-1
KBOXDS-AGH-2020
KBOXDS-AGH-2020-S
KBOXDS-ATH-0811
KBOXDS-ATH-0818-1
KBOXDS-ATH-0825-1
KBOXDS-ATH-1212
KBOXDS-ATH-1212-S
KBOXDS-ATH-1520
KBOXDS-ATH-1520-1
KBOXDS-ATH-1525
KBOXDS-ATH-1525-1
KBOXDS-ATH-2020
KBOXDS-ATH-2020-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵 顏色
4天~ -8070110護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -8085180護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
22天~ 108085250護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -125100125護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -12575125護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -150100200護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -150130200護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -150100250護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -150130250護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -200130200護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -20095200護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
4天~ -8070110護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ -8085180護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 108085250護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ -125100125護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ -12575125護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ -150100200護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 10150130200護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 10150100250護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ -150130250護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ -200130200護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ -20095200護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰

Loading...

  1. 1

外形圖

コントロールボックス小型防水タイプ(ステンレスラッチ式):関連画像

基本資訊

素材 樹脂 保護功能(耐環境性) IP66 中板 鐵製基板
設置 室內 代表規格 TUV 上鎖類型 拉閂鎖
本體板厚(mm) 4

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767