(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠固定尺寸盒 小型防水(螺絲緊固型) KBOXDS系列

塑膠固定尺寸盒 小型防水(螺絲緊固型) KBOXDS系列

點擊圖片,放大顯示

最適合於安裝、操作開關!

  • TUV
  • IP66
  • 塑膠
  • 孔加工

●上蓋為螺絲鎖緊的蓋子。(4角處)
●附安裝座。
●已取得TÜV規格。

材質上蓋ABS(AG:白灰)
PC(AT:透明)
本體ABS(白灰)
墊片發泡PU
上蓋用螺絲尼龍※
安裝座鋼鐵(SGCC)
托架不鏽鋼(SUS304)
保護等級IP66
使用溫度範圍−40℃~+80℃
平均板厚4mm
難燃性等級ABS UL94-HB
PC UL94-V0
※A *-0816/-0816-S之上蓋用螺絲為不鏽鋼材質。

【關於上蓋的氣泡】
透明上蓋可確認氣泡的狀況,但這對強度是沒有問題的。
良品的條件為「未滿5mm的氣泡在4個以內」。

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

コントロールボックス小型防水タイプ(カバー式):関連画像
コントロールボックス小型防水タイプ(カバー式):関連画像

A、B、C請參考下圖圖示。
與篩選條件對應:A = 橫向W、B = 深度D、C = 縱向H
其他詳細尺寸請點選尺寸圖或下載CAD圖檔確認。


 
上蓋(灰)
型式
KBOXDS-AG-0811-S
KBOXDS-AG-0811
KBOXDS-AG-0816
KBOXDS-AG-0816-S
KBOXDS-AG-0818-1
KBOXDS-AG-0825-1
KBOXDS-AG-1212-S
KBOXDS-AG-1212
KBOXDS-AG-1520
KBOXDS-AG-1520-1
KBOXDS-AG-1525
KBOXDS-AG-1525-1
KBOXDS-AG-2020-S
KBOXDS-AG-2020
上蓋(透明)
型式
KBOXDS-AT-0811-S
KBOXDS-AT-0811
KBOXDS-AT-0816
KBOXDS-AT-0816-S
KBOXDS-AT-0818-1
KBOXDS-AT-0825-1
KBOXDS-AT-1212-S
KBOXDS-AT-1212
KBOXDS-AT-1520
KBOXDS-AT-1520-1
KBOXDS-AT-1525
KBOXDS-AT-1525-1
KBOXDS-AT-2020-S
KBOXDS-AT-2020

規格概要

コントロールボックス小型防水タイプ(カバー式):関連画像コントロールボックス小型防水タイプ(カバー式):関連画像
コントロールボックス小型防水タイプ(カバー式):関連画像
コントロールボックス小型防水タイプ(カバー式):関連画像
コントロールボックス小型防水タイプ(カバー式):関連画像
型號
KBOXDS-AG-0811
KBOXDS-AG-0811-S
KBOXDS-AG-0816
KBOXDS-AG-0816-S
KBOXDS-AG-0818-1
KBOXDS-AG-0825-1
KBOXDS-AG-1212
KBOXDS-AG-1212-S
KBOXDS-AG-1520
KBOXDS-AG-1520-1
KBOXDS-AG-1525
KBOXDS-AG-1525-1
KBOXDS-AG-2020
KBOXDS-AG-2020-S
KBOXDS-AT-0811
KBOXDS-AT-0811-S
KBOXDS-AT-0816
KBOXDS-AT-0816-S
KBOXDS-AT-0818-1
KBOXDS-AT-0825-1
KBOXDS-AT-1212
KBOXDS-AT-1212-S
KBOXDS-AT-1520
KBOXDS-AT-1520-1
KBOXDS-AT-1525
KBOXDS-AT-1525-1
KBOXDS-AT-2020
KBOXDS-AT-2020-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵 顏色
3天~ -8070110護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -8045110護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -8090160護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -8055160護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -8085180護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -8085250護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -125100125護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ 1012575125護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ 10150100200護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -150130200護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -150100250護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ 10150130250護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -200130200護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -20095200護蓋/本體:ABS護蓋、本體:白灰
3天~ -8070110護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -8045110護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -8090160護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -8055160護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -8085180護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -8085250護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -125100125護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -12575125護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ 10150100200護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -150130200護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ 10150100250護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -150130250護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -200130200護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
3天~ -20095200護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵 顏色

Loading...

  1. 1

外形圖

コントロールボックス小型防水タイプ(カバー式):関連画像

基本資訊

素材 樹脂 保護功能(耐環境性) IP66 中板 鐵製基板
設置 室內 代表規格 TUV 上鎖類型 4點螺絲固定式
本體板厚(mm) 4

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。
質問: 可以單獨購買蓋板螺絲嗎?
回答: 不好意思,該商品無法單獨購入。
質問: 附屬的支腳與螺栓要安裝在哪裡呢?
回答: 請參考商品規格照片。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引