(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠製控制箱大型防水型

塑膠製控制箱大型防水型

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

可安裝控制設備使用!!

  • TUV
  • IP66
  • 塑膠
  • 孔加工

安裝控制設備使用可能!!
●可用不鏽鋼Latch式開閉。
●附安裝座。
●已取得TÜV規格。
材質上蓋ABS(AG:白灰)
PC(AT:透明)
本體ABS(白灰)
墊片發泡PU
Hinge不鏽鋼(SUS304)
Latch不鏽鋼(SUS304)
安裝座鋼鐵(SGCC)
托架不鏽鋼(SUS304)
保護等級IP66
使用溫度範圍−40℃〜+80℃
平均板厚5mm
難燃性等級ABS UL94-HB
PC UL94-V0
【關於上蓋的氣泡】
透明上蓋可確認氣泡的狀況,但這對強度是沒有問題的。
良品的條件為「未滿5mm的氣泡在4個以內」。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

プラスチック製コントロールボックス大型防水タイプ:関連画像
■規格表
(單位:mm)
型式AA2A3A4BB2B3B4CC1C2AG本體重量(g)AT本體重量(g)
KBOXDS-A-012225204189158275254240210120903015721648
KBOXDS-A-0152001771521293002762522271501203015721616
KBOXDS-A-012001771521283002762532261801503017201770
KBOXDS-A-023002752522284003753523251801503032123296
KBOXDS-A-034003723543285004744544282001703050345118
上蓋(灰)
型式
KBOXDS-AG-012
KBOXDS-AG-015
KBOXDS-AG-01
KBOXDS-AG-02
KBOXDS-AG-03
上蓋(透明)
型式
KBOXDS-AT-012
KBOXDS-AT-015
KBOXDS-AT-01
KBOXDS-AT-02
KBOXDS-AT-03

 

規格概要

プラスチック製コントロールボックス大型防水タイプ:関連画像
プラスチック製コントロールボックス大型防水タイプ:関連画像
プラスチック製コントロールボックス大型防水タイプ:関連画像
プラスチック製コントロールボックス大型防水タイプ:関連画像
プラスチック製コントロールボックス大型防水タイプ:関連画像
附屬品
名稱數量
安裝腳座/安裝螺絲4組
安裝座1個
型號
KBOXDS-AG-01
KBOXDS-AG-02
KBOXDS-AG-03
KBOXDS-AG-012
KBOXDS-AG-015
KBOXDS-AT-01
KBOXDS-AT-02
KBOXDS-AT-012
KBOXDS-AT-015
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵 顏色
4天~ -200180300(材質)護蓋/本體:ABS護蓋/本體:白灰
4天~ 10300180400(材質)護蓋/本體:ABS護蓋/本體:白灰
4天~ 10400200500(材質)護蓋/本體:ABS護蓋/本體:白灰
4天~ -225120275(材質)護蓋/本體:ABS護蓋/本體:白灰
4天~ 10200150300(材質)護蓋/本體:ABS護蓋/本體:白灰
4天~ 10200180300(材質)護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ -300180400(材質)護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ -225120275(材質)護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰
4天~ 10200150300(材質)護蓋:PC/本體:ABS護蓋:透明/本體:白灰

Loading...

  1. 1

外形圖

プラスチック製コントロールボックス大型防水タイプ:関連画像

基本資訊

素材 樹脂 保護功能(耐環境性) IP66 中板 鐵製基板
設置 室內 代表規格 TUV 上鎖類型 拉閂鎖
本體板厚(mm) 5

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767