(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月25日(四) AM02:00 ~ AM05:00進行系統維護,上述時間內全站有短暫線路中斷現象將無法進行交易,若有造成不便敬請見諒。

SPCM型專用配件 安裝座

SPCM型專用配件 安裝座

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】SPCM型專用的鋁製安裝座。支援開孔加工。最適合有效活用空間。使用此安裝座可讓機器或零件的安裝變得容易。圖面請於2DCAD資料確認。

  • 孔加工

最適合有效活用空間!
●使用此安裝座可讓機器或零件的安裝變得容易。
●圖面請於2DCAD資料確認。
材質A1050P-H24、t1.5
顏色、表面處理陽極銀

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

SPCMタイプ専用アクセサリ 取付ベース:関連画像
型式適用箱體型式
SMP0813SPCM08-13-**
SMP1010SPCM10-10-**
SMP1313SPCM13-13-**
SMP1318SPCM13-18-**
SMP1818SPCM18-18-**
SMP1825SPCM18-25-**

規格概要

SPCMタイプ専用アクセサリ 取付ベース:関連画像
型號
SMP0813
SMP1313
SMP1318
SMP1825
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 縱向
(mm)
9天~ 9848
6天~ 9898
6天~ 14898
6天~ 223148

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 機殼・底座 材質 A1050P-H24 本體板厚(mm) 1.5
塗裝・表面處理 鍍銀陽極處理 適用 SPCM系列

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767