SPCM型專用配件 外部安裝腳架【4入裝】

SPCM型專用配件 外部安裝腳架

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

本體安裝用配件


本體安裝用配件
●塑膠製控制箱SPCM型(商品頁面)專用的外部安裝腳架。
●附M4自攻螺絲。
材質PC
顏色白灰

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SFL-1

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

SPCMタイプ専用アクセサリ 外部取付足:関連画像
1包4個裝

型式
SFL-1

規格概要

SPCMタイプ専用アクセサリ 外部取付足:関連画像
SPCMタイプ専用アクセサリ 外部取付足:関連画像
型號
SFL-1
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日

4入裝

3天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

特徵 附螺釘 本體板厚(mm) 3 尺寸 橫向(mm) 15
尺寸 縱向(mm) 30 包裝數量(個) 4 適用 SPCM系列

SPCM型專用配件 外部安裝腳架的型號SFL-1頁面。
記載關於型號SFL-1之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767