(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製控制箱 SSB型

不鏽鋼製控制箱 SSB型

4點螺絲固定・防水防塵構造尺寸固定型不鏽鋼箱

  • IP65
  • 不鏽鋼
  • 固定尺寸
  • 孔加工

4處以螺絲鎖住的防水、防塵構造!
●優異的耐蝕、耐塩、耐候性。
●表面採用♯400研磨。
●有效減低内部或來自外部的電磁波。

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ステンレス製コントロールボックス SSBタイプ:関連画像
型式尺寸(單位:mm)本體重量(g)
ABCwhdabcelmno
BOX-SSB1215081201508080.5130.567.66611661030304030900
BOX-SSB15150815015080110.5130.567.6961161010 30 3040301100
BOX-SSB152210150220100110.5200.587.6961861010 35 3550351600
BOX-SSB202010200200100160.5180.587.61461661010 35 3550351800
BOX-SSB202812200280120160.5260.5107.61462461010 3535 60 40 2500

規格概要

ステンレス製コントロールボックス SSBタイプ:関連画像

規格
名稱材質顏色、表面處理
材質上蓋不銹鋼(SUS304)t1.2♯400研磨
本體不銹鋼(SUS304)t1.2♯400研磨
墊片EPM
組裝螺絲不銹鋼 圓扁頭M5×15無處理
Z金屬零件SUS304 t1.2無處理
保護等級IP65
使用溫度範圍−40℃〜+90℃
[ A ]附屬品
名稱數量
組裝螺絲4個
墊片1個
Z金屬零件2個
型號
BOX-SSB121508
BOX-SSB151508
BOX-SSB152210
BOX-SSB202010
BOX-SSB202812
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
6天~ 12080150
6天~ 15080150
6天~ 150100220
6天~ 200100200
6天~ 200120280

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 不鏽鋼 保護功能(耐環境性) IP65 中板 無基板
設置 室內 上鎖類型 螺絲固定式 塗裝
本體板厚(mm) 1.2 特徵 採用表面打磨處理#400

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767