• 受颱風「哈吉貝」的影響,日本進口貨物無法按原計劃出貨,部分訂單受影響,造成交期有所遲延,台灣三住客服將主動聯繫相關受延遲客戶。此外10月11日以後採購的訂單,請密切注意其交期變化。對您造成困擾,我們深表歉意!

鋁製機架箱配件 前方把手【1~2入裝】 (OH-55-B)

鋁製機架箱配件 前方把手 OH-55-B

攜帶用!


攜帶用!
●鋁製機架箱配件專用的前方把手。
●附組裝螺釘。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

OH-55-B

本頁出貨日僅供參考,實際出貨日請至WOS(線上詢價訂購系統)查詢。使用WOS需要登入會員。

規格表

型式顏色尺寸(單位:mm)本體重量
(g)
ab
OH-55B5561.544
OH-100100106.563
OH-120120126.571

規格概要

アルミ製ラックケースアクセサリ フロント取手:関連画像
アルミ製ラックケースアクセサリ フロント取手:関連画像
規格
名稱個數材質顏色、表面處理
把手2A6063S-T5冷軋、黑色陽極處理
圓頭螺絲M4×104鍍鉻
彈簧墊圈4鍍鉻
顏色規格
顏色規格顏色、表面處理
B化學梨地黑色陽極處理
型號
OH-55-B
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向
(mm)
備註
3天~ 1061.5室內

Loading...

  1. 1

基本資訊

特徵 螺絲固定式 材質 尺寸 縱向(mm) 30
尺寸 厚度、深度(mm) 13 塗裝・表面處理 化學緞面黑色陽極處理 包裝數量(個) 2個裝

鋁製機架箱配件 前方把手的型號OH-55-B頁面。
記載關於型號OH-55-B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
OH-100-B
OH-120-B
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向
(mm)
備註

2入裝

3天~ 10106.5室內
3天~ 10126.5室內

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767