(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製機架箱配件 鋁空白板

鋁製機架箱配件 鋁空白板

可用於更換機架箱板!

  • 固定尺寸
  • 孔加工

可用於更換機架箱板!!
●EIA規格的鋁製板。
●可作為操作用面板、表示用面板使用。
●顏色有銀色(S)及黑色(B)2種。

 

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

組件
尺寸
型式顏色規格尺寸(單位:mm)重量
(kg)
ab
1UEP-3-44S446.131.80.21
B
2UEP-3-88S885.976.20.38
B
3UEP-3-133S132.537.757.10.54
B
4UEP-3-177S17737.7101.60.72
B
5UEP-3-222S221.537.751460.93
B

概要規格

アルミ製ラックケースアクセサリ アルミブランクパネル:関連画像
アルミ製ラックケースアクセサリ アルミブランクパネル:関連画像
規格
顏色規格名稱材質顏色・表面處理
S銀色面板A6063S-T5髮絲處理銀色陽極
B黑色面板A6063S-T5髮絲處理黑色陽極
型號
EP-3-44-B
EP-3-44-S
EP-3-88-B
EP-3-88-S
EP-3-133-B
EP-3-133-S
EP-3-177-B
EP-3-177-S
EP-3-222-B
EP-3-222-S
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 縱向 H
(mm)
特徵 顏色
6天~ 441U、髮絲紋
6天~ 441U、髮絲紋
6天~ 882U、髮絲紋
6天~ 882U、髮絲紋
6天~ 132.53U、髮絲紋
6天~ 132.53U、髮絲紋
6天~ 1774U、髮絲紋
6天~ 1774U、髮絲紋
6天~ 221.55U、髮絲紋
6天~ 221.55U、髮絲紋

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 橫向 W(mm) 482.6 尺寸 深度 D(mm) 15 素材
保護功能(耐環境性) 中板 無基板 設置 室內
本體板厚(mm) 3

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767