(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 由於系統障害,部份商品詢價/訂購時可能產生錯誤以致無法完成作業,不便之處尚祈見諒。
  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2025/1/19 9:00 ~ 1/20 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

鋁製機架箱 MOR型

鋁製機架箱 MOR型

設計性優良的組裝式機架箱

  • 固定尺寸
  • 孔加工

高設計性的組裝式機架箱
●全鋁製輕量型EIA規格。
●邊角呈圓弧形,螺絲不露出表面,充滿設計感。
●前板、後板皆嵌入式結構,更加容易加工。
●上下蓋皆無放熱孔。

 

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

アルミ製ラックケース MORタイプ:関連画像
組件
尺寸
型式顏色規格尺寸(單位:mm)自重
(kg)
ABCabcde1e2f
2UMOR88-43-23G/BS430230887877.8199.5197.5588376.22.2
B
MOR88-43-28G/BS430280887877.8249.5247.5588376.22.4
B
MOR88-43-35G/BS430350887877.8319.5317.5588376.22.8
B
MOR88-43-45G/BS430450887877.8419.5417.5588376.23.4
B
3UMOR133-43-23G/BS430230132.5122.5122.3199.5197.5102.5127.557.12.7
B
MOR133-43-28G/BS430280132.5122.5122.3249.5247.5102.5127.557.13
B
MOR133-43-35G/BS430350132.5122.5122.3319.5317.5102.5127.557.13.4
B
MOR133-43-45G/BS430450132.5122.5122.3419.5417.5102.5127.557.14
B
4UMOR177-43-23G/BS430230177167166.8199.5197.5147172101.63.4
B
MOR177-43-28G/BS430280177167166.8249.5247.5147172101.63.7
B
MOR177-43-35G/BS430350177167166.8319.5317.5147172101.64.3
B
MOR177-43-45G/BS430450177167166.8419.5417.5147172101.65
B
5UMOR222-43-23G/BS430230221.5211.5211.3199.5197.5191.5216.51463.8
B
MOR222-43-28G/BS430280221.5211.5211.3249.5247.5191.5216.51464.1
B
MOR222-43-35G/BS430350221.5211.5211.3319.5317.5191.5216.51464.7
B
MOR222-43-45G/BS430450221.5211.5211.3419.5417.5191.5216.51465.6
B

概要規格

アルミ製ラックケース MORタイプ:関連画像
アルミ製ラックケース MORタイプ:関連画像
アルミ製ラックケース MORタイプ:関連画像
 
規格
編號名稱數量(個)材質顏色・表面處理
前端面板1A1050P-H24 t2.0HL 銀・黑 陽極
背面面板1A1050P-H24 t2.0銀・黑 陽極
側框2A6063S-T5灰・黑 塗装
前端框2A6063S-T5灰・黑 塗装
背面框2A6063S-T5銀陽極
上蓋1A1100P-H24 t1.0色鋁/亮灰・黑
下蓋1A1100P-H24 t1.0色鋁/亮灰・黑
邊角塊2ADC12灰・黑 塗装
背面2難燃性ABS(UL94V-0)灰・黑
橡膠墊4聚氨酯
機架撐座2A6063S-T5灰・黑 塗装
顏色規格
顏色規格前端
面板
背面
面板
側邊框
前面框
G
B
BS
 
顏色規格上蓋
下蓋
邊角塊
背面
底座
撐架
G亮灰
B
BS
型號
MOR88-43-23-B
MOR88-43-23-BS
MOR88-43-28-B
MOR88-43-28-BS
MOR88-43-35-B
MOR88-43-35-BS
MOR88-43-45-B
MOR88-43-45-BS
MOR133-43-23-B
MOR133-43-23-BS
MOR133-43-28-B
MOR133-43-28-BS
MOR133-43-35-B
MOR133-43-35-BS
MOR133-43-45-B
MOR133-43-45-BS
MOR177-43-23-B
MOR177-43-23-BS
MOR177-43-28-B
MOR177-43-28-BS
MOR177-43-35-B
MOR177-43-35-BS
MOR177-43-45-B
MOR177-43-45-BS
MOR222-43-23-B
MOR222-43-23-BS
MOR222-43-28-B
MOR222-43-28-BS
MOR222-43-35-B
MOR222-43-35-BS
MOR222-43-45-B
MOR222-43-45-BS
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
顏色
6天~ 1088230面板、框架、護蓋:黑
6天~ 1088230面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 1088280面板、框架、護蓋:黑
6天~ 1088280面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 1088350面板、框架、護蓋:黑
6天~ 1088350面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 1088450面板、框架、護蓋:黑
6天~ 1088450面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10132.5230面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10132.5230面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10132.5280面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10132.5280面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10132.5350面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10132.5350面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10132.5450面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10132.5450面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10177230面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10177230面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10177280面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10177280面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10177350面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10177350面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10177450面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10177450面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10221.5230面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10221.5230面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10221.5280面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10221.5280面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10221.5350面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10221.5350面板:銀/框架、護蓋:黑
6天~ 10221.5450面板、框架、護蓋:黑
6天~ 10221.5450面板:銀/框架、護蓋:黑

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 橫向 W(mm) 430 素材 保護功能(耐環境性)
中板 無基板 設置 室內 上鎖類型 螺絲固定式
特徵 全鋁製的輕量型

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767