(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

鋁製機架箱 ERH型(附把手)

鋁製機架箱 ERH型(附把手)

附把手板構造機架箱!

  • 固定尺寸
  • 孔加工

附把手板構造機架箱!
●面板構造,容易加工的EIA規格鋁製機架箱。
●前端設有把手。
●顏色有銀色(S)及黑色(B)2種選擇。

 

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

アルミ製ラックケース ERHタイプ(取手付):関連画像
組件
尺寸
型式顏色規格尺寸(單位:mm)自重
(kg)
ABCtφabcdefghijk
2UERH88-20S482.620088385.976.2683676193.529.7511930194812.5
B
ERH88-32S482.632088385.976.2683676313.544.7524540314813.4
B
ERH88-43S482.643088385.976.2683676423.559.7532950424814.2
B
3UERH133-20S482.6200132.53837.757.110836120.5193.529.7511930194125.52.9
B
ERH133-32S482.6320132.53837.757.110836120.5313.544.7524540314125.53.9
B
ERH133-43S482.6430132.53837.757.110836120.5423.559.7532950424125.54.7
B
4UERH177-20S482.62001773837.7101.612836165193.529.75119301941703.4
B
ERH177-32S482.63201773837.7101.612836165313.544.75245403141704.4
B
ERH177-43S482.64301773837.7101.612836165423.559.75329504241705.4
B
5UERH222-20S482.6200221.53837.7514615836209.5193.529.7511930194214.53.9
B
ERH222-32S482.6320221.53837.7514615836209.5313.544.7524540314214.54.9
B
ERH222-43S482.6430221.53837.7514615836209.5423.559.7532950424214.55.9
B

概要規格

アルミ製ラックケース ERHタイプ(取手付):関連画像
アルミ製ラックケース ERHタイプ(取手付):関連画像
アルミ製ラックケース ERHタイプ(取手付):関連画像
 
規格
編號名個數量(個)材質顏色・表面處理
フロント面板1A6063S-T5HL 銀・黑 陽極
外框4A6063S-T5HL 銀・黑 陽極
背部面板1A6063S-T5HL 銀・黑 陽極
側板2A1050P-H24 t1.5HL 銀・黑 陽極
天板1SPCC t1.0黑特殊樹脂塗裝處理
底板1SPCC t1.0黑美耐皿塗裝
固定扣件4SPCC t2.0+A6063S-T5鍍鉻+陽極
橡膠墊4天然橡膠
把手2A5056S陽極顏色・黑
顏色規格
顏色規格前端
面板
背部
面板
S
B
 
顏色規格側板天・底板
S
B
型號
ERH88-20-B
ERH88-20-S
ERH88-32-B
ERH88-32-S
ERH88-43-B
ERH88-43-S
ERH133-20-B
ERH133-20-S
ERH133-32-B
ERH133-32-S
ERH133-43-B
ERH133-43-S
ERH177-20-B
ERH177-20-S
ERH177-32-B
ERH177-32-S
ERH177-43-B
ERH177-43-S
ERH222-20-B
ERH222-20-S
ERH222-32-B
ERH222-32-S
ERH222-43-B
ERH222-43-S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵 顏色
6天~ 10882002U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 10882002U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 10883202U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 10883202U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 10884302U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 10884302U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 10132.52003U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 10132.52003U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 10132.53203U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 10132.53203U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 10132.54303U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 10132.54303U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 101772004U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 101772004U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 101773204U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 101773204U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 101774304U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 101774304U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 10221.52005U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 10221.52005U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 10221.53205U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 10221.53205U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑
6天~ 10221.54305U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板、頂板、底板:黑
6天~ 10221.54305U、前面附把手,頂板、底板為鐵製前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑

Loading...

  1. 1

基本資訊

尺寸 橫向 W(mm) 482.6 素材 保護功能(耐環境性)
中板 無基板 設置 室內 上鎖類型 螺絲固定式

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767