(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
全平面板構造機架箱!
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
組件 尺寸 | 型式 | 顏色規格 | 尺寸(單位:mm) | 自重 (kg) | |||||||||||
A | B | C | t | a | b | c | d | e | f | g | h | ||||
2U | ER88-20 | S | 482.6 | 200 | 88 | 3 | 5.9 | 76.2 | 193.5 | 29.75 | 119 | 30 | 194 | 81 | 2.5 |
B | |||||||||||||||
ER88-32 | S | 482.6 | 320 | 88 | 3 | 5.9 | 76.2 | 313.5 | 44.75 | 245 | 40 | 314 | 81 | 3.4 | |
B | |||||||||||||||
ER88-43 | S | 482.6 | 430 | 88 | 3 | 5.9 | 76.2 | 423.5 | 59.75 | 329 | 50 | 424 | 81 | 4.2 | |
B | |||||||||||||||
3U | ER133-20 | S | 482.6 | 200 | 132.5 | 3 | 37.7 | 57.1 | 193.5 | 29.75 | 119 | 30 | 194 | 125.5 | 2.9 |
B | |||||||||||||||
ER133-32 | S | 482.6 | 320 | 132.5 | 3 | 37.7 | 57.1 | 313.5 | 44.75 | 245 | 40 | 314 | 125.5 | 3.8 | |
B | |||||||||||||||
ER133-43 | S | 482.6 | 430 | 132.5 | 3 | 37.7 | 57.1 | 423.5 | 59.75 | 329 | 50 | 424 | 125.5 | 4.7 | |
B | |||||||||||||||
4U | ER177-20 | S | 482.6 | 200 | 177 | 3 | 37.7 | 101.6 | 193.5 | 29.75 | 119 | 30 | 194 | 170 | 3.3 |
B | |||||||||||||||
ER177-32 | S | 482.6 | 320 | 177 | 3 | 37.7 | 101.6 | 313.5 | 44.75 | 245 | 40 | 314 | 170 | 4.4 | |
B | |||||||||||||||
ER177-43 | S | 482.6 | 430 | 177 | 3 | 37.7 | 101.6 | 423.5 | 59.75 | 329 | 50 | 424 | 170 | 5.3 | |
B | |||||||||||||||
5U | ER222-20 | S | 482.6 | 200 | 221.5 | 3 | 37.75 | 146 | 193.5 | 29.75 | 119 | 30 | 194 | 214.5 | 3.8 |
B | |||||||||||||||
ER222-32 | S | 482.6 | 320 | 221.5 | 3 | 37.75 | 146 | 313.5 | 44.75 | 245 | 40 | 314 | 214.5 | 4.8 | |
B | |||||||||||||||
ER222-43 | S | 482.6 | 430 | 221.5 | 3 | 37.75 | 146 | 423.5 | 59.75 | 329 | 50 | 424 | 214.5 | 5.8 | |
B |
編號 | 名稱 | 數量(個) | 材質 | 顏色・表面處理 |
① | 前端面板 | 1 | A6063S-T5 | HL 銀・黑 鍍鉻 |
② | 外框 | 4 | A6063S-T5 | HL 銀・黑 鍍鉻 |
③ | 背面板 | 1 | A6063S-T5 | HL 銀・黑 鍍鉻 |
④ | 側板 | 2 | A1050P-H24 t1.5 | HL 銀・黑 鍍鉻 |
⑤ | 天板 | 1 | SPCC t1.0 | 黑色特殊樹脂塗裝處理 |
⑥ | 底板 | 1 | SPCC t1.0 | 黑美耐皿塗裝 |
⑦ | 固定扣件 | 4 | SPCC t2.0+A6063S-T5 | 陽極+鍍鉻 |
⑧ | 橡膠墊 | 4 | 天然橡膠 | 黑 |
顏色規格 | 前端 面板 | 背 面板 | 外框 |
S | 銀 | 銀 | 銀 |
B | 黑 | 黑 | 黑 |
顏色規格 | 側板 | 天・底板 |
S | 銀 | 黑 |
B | 黑 | 黑 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸 縱向 H (mm) | 尺寸 深度 D (mm) | 特徵 | 顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 88 | 200 | 2U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 88 | 200 | 2U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 88 | 320 | 2U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 88 | 320 | 2U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 88 | 430 | 2U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 88 | 430 | 2U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 132.5 | 200 | 3U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 132.5 | 200 | 3U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 132.5 | 320 | 3U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 132.5 | 320 | 3U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 132.5 | 430 | 3U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 132.5 | 430 | 3U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 177 | 200 | 4U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 177 | 200 | 4U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 177 | 320 | 4U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 177 | 320 | 4U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 177 | 430 | 4U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 177 | 430 | 4U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 221.5 | 200 | 5U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 221.5 | 200 | 5U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 221.5 | 320 | 5U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 221.5 | 320 | 5U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 221.5 | 430 | 5U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板、頂板、底板:黑 | ||
6天~ | 10 | 221.5 | 430 | 5U、頂板、底板為鐵製 | 前後面板、側板:銀/頂板、底板:黑 |
Loading...
尺寸 橫向 W(mm) | 482.6 | 素材 | 鋁 | 保護功能(耐環境性) | 無 |
---|---|---|---|---|---|
中板 | 無基板 | 設置 | 室內 | 上鎖類型 | 螺絲固定式 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策