(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塗裝板L型 鋼鐵

塗裝板L型 鋼鐵

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】最適合機器安裝、組裝的塗裝品,可因應各種開孔加工的L型板。

  • 尺寸指定型
  • 三住原創

●可對應多樣化的鑽孔加工的L型平板
●機器組裝、安裝最合適的塗裝商品
●為粉體塗裝

・四角會有塗裝用的吊孔(4-φ5.2)
塗装パネルL型 スチール:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

塗装パネルL型 スチール:関連画像
塗装パネルL型 スチール:関連画像
■LPNL16
DHW
30~30050~100030~300
■LPNL23
DHW
30~30050~100030~300
塗装パネルL型 スチール:関連画像
型號
LPNL16-[30-300/1]-[50-1000/1]-[30-300/1]-[G,​K]
LPNL23-[30-300/1]-[50-1000/1]-[30-300/1]-[G,​K]
LPNLU16-[30-300/1]-[50-1000/1]-[30-300/1]
LPNLU23-[30-300/1]-[50-1000/1]-[30-300/1]
型號數量折扣標準
出貨日
本體板厚
(mm)
特徵 本體板厚
(mm)
塗裝色 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
8天~ 1.6塗裝品1.6乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)30 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3塗裝品2.3乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)30 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 1.6底塗層塗裝1.6-30 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000
8天~ 2.3底塗層塗裝2.3-30 ~ 30030 ~ 30050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

使用例

塗装パネルL型 スチール:関連画像

基本資訊

材質 材質

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767