(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

塗裝板4向深彎曲 鋼鐵

塗裝板4向深彎曲 鋼鐵

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】以4面彎曲增加強度的平板,可因對應各種開孔加工的4面彎曲板。

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 底塗層
  • 三住原創

●4方向彎曲平板
●4方向加入彎曲,強度得以增強的平板
●為粉體塗裝

・四角會有塗裝用的吊孔(4-φ5.2)
塗装パネル4方向深曲げ スチール:関連画像

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

塗装パネル4方向深曲げ スチール:関連画像
塗装パネル4方向深曲げ スチール:関連画像
■NKTQ16
DHW
12~50300~1000300~1000
■NKTQ23
DHW
12~50300~1000300~1000
塗装パネル4方向深曲げ スチール:関連画像
型號
NKTQ16-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[12-50/1]-[G,​K]
NKTQ23-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[12-50/1]-[G,​K]
NKTQU16-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[12-50/1]
NKTQU23-[300-1000/1]-[300-1000/1]-[12-50/1]
型號數量折扣標準
出貨日
本體板厚
(mm)
特徵 本體板厚
(mm)
塗裝色 尺寸 深度D
(mm)
尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
9天~ 1.6塗裝品1.6乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)12 ~ 50300 ~ 1000300 ~ 1000
9天~ 2.3塗裝品2.3乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)12 ~ 50300 ~ 1000300 ~ 1000
9天~ 1.6底塗層塗裝1.6-12 ~ 50300 ~ 1000300 ~ 1000
9天~ 2.3底塗層塗裝2.3-12 ~ 50300 ~ 1000300 ~ 1000

Loading...

  1. 1

使用例

塗装パネル4方向深曲げ スチール:関連画像

基本資訊

材質 材質

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767