(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塗裝板平型 鋼鐵

塗裝板平型 鋼鐵

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

鋼鐵塗裝平型

  • 尺寸指定型
  • 孔加工

●塗裝色備有標準2色
●已變更為粉體塗裝

・非R系列
四角會有塗裝用的吊孔(4-φ5.2)。
※2015年3月起已變更為粉體塗裝。與之前的比約增厚50μm左右。
塗装パネル平型 スチール:関連画像

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

 
塗装パネル平型 スチール:関連画像
■NKT16
HW
50~100050~1000
■NKT23
HW
50~100050~1000
塗装パネル平型 スチール:関連画像
型號
NKT16-[50-1000/1]-[50-1000/1]-[G,​K]
NKT23-[50-1000/1]-[50-1000/1]-[G,​K]
NKTU16-[50-1000/1]-[50-1000/1]
NKTU23-[50-1000/1]-[50-1000/1]
型號數量折扣標準
出貨日
本體板厚
(mm)
特徵 本體板厚
(mm)
塗裝色 尺寸 橫向W
(mm)
尺寸 縱向H
(mm)
9天~ 1.6塗裝品1.6乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)50 ~ 100050 ~ 1000
9天~ 2.3塗裝品2.3乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1)50 ~ 100050 ~ 1000
9天~ 1.6底塗層塗裝1.6-50 ~ 100050 ~ 1000
9天~ 2.3底塗層塗裝2.3-50 ~ 100050 ~ 1000

Loading...

  1. 1

使用例

塗装パネル平型 スチール:関連画像

基本資訊

材質 材質

常見問題 ( FAQ )

質問: 請問是否可指定孔加工?
回答: 不好意思,無法指定孔加工。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767