(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

【固定尺寸】不鏽鋼箱 SBOSP系列

【固定尺寸】不鏽鋼箱 SBOSP系列

標準拉閂鎖型

  • 固定尺寸


・可廣泛使用於控制機器的收納。
・拉閂鎖型。
・表面為髮絲紋處理。
・可對應孔加工。

 

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式尺寸(單位:mm)中板尺寸(單位:mm)重量
(單位:kg)
WHDWH
SBOSP1520121502001201001702.2
SBOSP2025122002501201502203.2
SBOSP3040163004001602503706.9
SBOSP2020162002001601501703.1
SBOSP2520162502001602001703.6
SBOSP3030163003001602502705.5
SBOSP4040164004001603503708.7
SBOSP3040203004002002503707.5
SBOSP4030204003002003502707.5
SBOSP4040204004002003503709.3

 

概要規格

商品規格
 板厚材質
1.2mmSUS304(18-8不鏽鋼)
本體1.2mmSUS304(18-8不鏽鋼)
中板1.6mmSPHC

附屬品
接地端子6角螺絲M8×12
彈簧墊圈
中板安裝件前端6角螺絲M8×25(鍍鉻)
附法蘭螺帽
密封墊片EPDM

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSPシリーズ:関連画像

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSPシリーズ:関連画像

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSPシリーズ:関連画像

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSPシリーズ:関連画像

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSPシリーズ:関連画像



型號
SBOSP152012
SBOSP202016
SBOSP202512
SBOSP252016
SBOSP303016
SBOSP304016
SBOSP304020
SBOSP403020
SBOSP404016
SBOSP404020
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
16天~ 150200120
16天~ 200200160
16天~ 200250120
16天~ 250200160
16天~ 300300160
16天~ 300400160
16天~ 300400200
16天~ 400300200
16天~ 400400160
16天~ 400400200

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 不鏽鋼 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖(附掛鎖安裝孔) 瀝水
塗裝 本體板厚(mm) 1.2 特徵 髮絲紋

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767