(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【固定尺寸】不鏽鋼箱 SBOSX系列

【固定尺寸】不鏽鋼箱 SBOSX系列

標準把手型

  • 固定尺寸


・控制機器的收納時廣泛被使用的不鏽鋼製電控箱。
・使用可旋轉鎖附,防水平面手。
・表面為髮絲紋處理。
・可對應孔加工。

 

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

型式尺寸(單位:mm)中板尺寸(單位:mm)重量
(單位:kg)
WHDWH
SBOSX3040123004001202203208.5
SBOSX40401240040012032032011.0
SBOSX3040163004001602203209.1
SBOSX40401640040016032032011.7
SBOSX40501640050016032042014.1
SBOSX50601650060016042052020.2
SBOSX3040203004002002203209.7
SBOSX40402040040020032032012.5
SBOSX40502040050020032042014.9
SBOSX50602050060020042052021.2

 

概要規格

商品規格
 板厚材質
1.5mmSUS304(18-8不鏽鋼)
本體1.5mmSUS304(18-8不鏽鋼)
中板2.3mmSPHC

附屬品
接地端子6角螺絲M8×12
彈簧墊圈
中板安裝件前端6角螺絲M8×25(鍍鉻)
附法蘭螺帽
密封墊片EPDM
把手KH-110AT

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSXシリーズ:関連画像

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSXシリーズ:関連画像

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSXシリーズ:関連画像

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSXシリーズ:関連画像

【固定サイズ】不鏽鋼製ボックス SBOSXシリーズ:関連画像
型號
SBOSX304012
SBOSX304016
SBOSX304020
SBOSX404012
SBOSX404016
SBOSX404020
SBOSX405016
SBOSX405020
SBOSX506016
SBOSX506020
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
16天~ 300400120
16天~ 300400160
16天~ 300400200
16天~ 400400120
16天~ 400400160
16天~ 400400200
16天~ 400500160
16天~ 400500200
16天~ 500600160
16天~ 500600200

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 不鏽鋼 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
塗裝 本體板厚(mm) 1.5 特徵 髮絲紋

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767