(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

【固定尺寸】鋼鐵箱 SBOP系列

【固定尺寸】鋼鐵箱 SBOP系列

鐵製 固定尺寸 控制箱 拉閂鎖 SBOP系列

  • IP4X
  • 固定尺寸
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

廣泛使用於控制機器的收納。
・施有耐傷/防鏽的粉體塗裝。
・使用掛鎖的拉閂鎖型。
標準拉閂鎖型

 

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

【固定尺寸】スチール製ボックス SBOPシリーズ:関連画像
型式顏色箱體尺寸(單位:mm)中板尺寸
(單位:mm)
重量
(單位:kg)
WHD
SBOP152012K
(乳白色)

G
(灰色)
1502001201001702.2
SBOP2020122002001201501702.7
SBOP2025122002501201502203.2
SBOP2040122004001201503704.7
SBOP2520122502001202001703.2
SBOP2525122502501202002203.8
SBOP2530122503001202002704.4
SBOP3020123002001202501703.7
SBOP3025123002501202502204.3
SBOP3030123003001202502705.0
SBOP3040123004001202503706.4
SBOP4030124003001203502706.4
SBOP1520161502001601001702.5
SBOP2015162001501601501202.4
SBOP2020162002001601501703.0
SBOP2025162002501601502203.5
SBOP2040162004001601503705.2
SBOP2050162005001601504706.3
SBOP2520162502001602001703.5
SBOP2525162502501602002204.2
SBOP2530162503001602002704.8
SBOP3020163002001602501704.1
SBOP3025163002501602502204.8
SBOP3030163003001602502705.5
SBOP3040163004001602503706.9
SBOP3050163005001602504708.4
SBOP3525163502501603002205.4
SBOP4030164003001603502706.9
SBOP4040164004001603503708.7
SBOP40501640050016035047010.5
SBOP5030165003001604502708.3
SBOP50401650040016045037010.5
SBOP50501650050016045047012.6
SBOP3030203003002002502706.0
SBOP3040203004002002503707.5
SBOP3050203005002002504709.0
SBOP4030204003002003502707.5
SBOP4035204003502003503208.4
SBOP4040204004002003503709.3
SBOP40502040050020035047011.2
SBOP40602040060020035057013.1
SBOP4535204503502004003209.2
SBOP5030205003002004502709.0
SBOP50402050040020045037011.2
SBOP50502050050020045047013.4
SBOP50602050060020045057015.6
SBOP60402060040020055037013.0
SBOP60502060050020055047015.6
SBOP60602060060020055057018.1
SBOP3040253004002502503708.2
SBOP4030254003002503502708.1
SBOP40402540040025035037010.1
SBOP40502540050025035047012.1
SBOP50402550040025045037012.0
SBOP50502550050025045047014.3
SBOP50602550060025045057016.6
SBOP60502560050025055047016.6
※訂購時,請在型式與顏色之間加上"-"。

概要規格


板厚1.6mm
本體1.2mm
中板1.6mm
材質門・本體・中板SPHC
■構成部品
接地端子黃銅製圓頭小螺絲 ±M6×10
彈簧墊片 附平墊片
中板安裝件鐵束線TP+3種×5×10
密封墊片EPDM
【固定尺寸】スチール製ボックス SBOPシリーズ:関連画像
【固定尺寸】スチール製ボックス SBOPシリーズ:関連画像
型號
SBOP152012-G
SBOP152012-K
SBOP152016-G
SBOP152016-K
SBOP201516-G
SBOP201516-K
SBOP202012-G
SBOP202012-K
SBOP202016-G
SBOP202016-K
SBOP202512-G
SBOP202512-K
SBOP202516-G
SBOP202516-K
SBOP204012-G
SBOP204012-K
SBOP204016-G
SBOP204016-K
SBOP205016-G
SBOP205016-K
SBOP252012-G
SBOP252012-K
SBOP252016-G
SBOP252016-K
SBOP252512-G
SBOP252512-K
SBOP252516-G
SBOP252516-K
SBOP253012-G
SBOP253012-K
SBOP253016-G
SBOP253016-K
SBOP302012-G
SBOP302012-K
SBOP302016-G
SBOP302016-K
SBOP302512-G
SBOP302512-K
SBOP302516-G
SBOP302516-K
SBOP303012-G
SBOP303012-K
SBOP303016-G
SBOP303016-K
SBOP303020-G
SBOP303020-K
SBOP304012-G
SBOP304012-K
SBOP304016-G
SBOP304016-K
SBOP304020-G
SBOP304020-K
SBOP304025-G
SBOP304025-K
SBOP305016-G
SBOP305016-K
SBOP305020-G
SBOP305020-K
SBOP352516-G
SBOP352516-K
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
顏色
8天~ 150200120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 150200120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 150200160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 150200160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 200150160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 200150160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 200200120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 200200120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 200200160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 200200160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 200250120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 200250120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 200250160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 200250160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 200400120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 200400120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 200400160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 200400160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 200500160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 200500160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 250200120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 250200120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 250200160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 250200160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 250250120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 250250120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 250250160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 250250160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 250300120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 250300120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 250300160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 250300160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300200120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300200120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300200160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300200160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300250120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300250120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300250160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300250160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300300120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300300120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300300160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300300160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300300200灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300300200乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300400120灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300400120乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300400160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300400160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300400200灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300400200乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300400250灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300400250乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300500160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300500160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300500200灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300500200乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 350250160灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 350250160乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)

Loading...

使用例

【固定サイズ】スチール製ボックス SBOPシリーズ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) IP4X 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 瀝水
塗裝 粉末塗裝 本體板厚(mm) 1.2

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767