(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

【固定尺寸】鋼鐵箱 SBOX系列

【固定尺寸】鋼鐵箱 SBOX系列

標準把手型

  • IP54
  • 固定尺寸
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

適合自行塗裝的產品
●可自由指定尺寸,附門把型控制箱
●已做好底層塗裝。

(W+H)為1400mm以上時,皆以木框出貨。
(W+H)為2000mm以上時,中板將另外包裝出貨。
 

 

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

【固定尺寸】スチール製ボックス SBOXシリーズ:関連画像
型式顏色箱體尺寸(單位:mm)中板尺寸
(單位:mm)
重量
(單位:kg)
WHD
SBOX303012K
(乳白色)

G
(灰色)
3003001202202207.1
SBOX3040123004001202203208.2
SBOX3030163003001602202207.7
SBOX3040163004001602203208.5
SBOX4030164003001603202208.9
SBOX40401640040016032032010.6
SBOX40501640050016032042013.1
SBOX3040203004002002203209.6
SBOX4030204003002003202209.0
SBOX40402040040020032032011.4
SBOX40502040050020032042014.0
SBOX40602040060020032052016.0
SBOX50502050050020042042015.9
SBOX50602050060020042052018.7
SBOX50702050070020042062021.6
SBOX50802050080020042072024.2
SBOX60802560080025052072030.6
SBOX60902560090025052082033.1
※訂購時,請在型式與顏色之間加上"-"。

概要規格

板厚1.6mm
本體1.6mm
中板2.3mm
材質門・本體・中板SPHC
■構成部品
接地端子六角螺絲M8×12 2支
彈簧座金
中板安裝件先端六角螺絲M8×25(鍍鉻)
附法蘭螺帽
密封墊圈EPDM
 
【固定サイズ】スチール製ボックス SBOXシリーズ:関連画像
【固定サイズ】スチール製ボックス SBOXシリーズ:関連画像
 
 
型號
SBOX303012-G
SBOX303012-K
SBOX303016-G
SBOX303016-K
SBOX304012-G
SBOX304012-K
SBOX304016-G
SBOX304016-K
SBOX304020-G
SBOX304020-K
SBOX403016-G
SBOX403016-K
SBOX403020-G
SBOX403020-K
SBOX404016-G
SBOX404016-K
SBOX404020-G
SBOX404020-K
SBOX405016-G
SBOX405016-K
SBOX405020-G
SBOX405020-K
SBOX406020-G
SBOX406020-K
SBOX505020-G
SBOX505020-K
SBOX506020-G
SBOX506020-K
SBOX507020-G
SBOX507020-K
SBOX508020-G
SBOX508020-K
SBOX608025-G
SBOX608025-K
SBOX609025-G
SBOX609025-K
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
特徵 顏色
8天~ 300300120IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300300120IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300300160IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300300160-乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300400120IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300400120IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300400160IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300400160IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 300400200IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 300400200IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 400300160IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 400300160IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 400300200IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 400300200IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 400400160IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 400400160IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 400400200IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 400400200IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 400500160IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 400500160IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 400500200IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 400500200IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 400600200IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 400600200-乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 500500200-灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 500500200IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 500600200IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 500600200IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 500700200-灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 500700200-乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 500800200IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 500800200IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 600800250IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 600800250IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)
8天~ 600900250IP54防水防塵構造灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)
8天~ 600900250IP54防水防塵構造乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)

Loading...

  1. 1

使用例

【固定サイズ】スチール製ボックス SBOXシリーズ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) IP54 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
塗裝 粉末塗裝 本體板厚(mm) 1.6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767