(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

方型通風口(樹脂製)

方型通風口(樹脂製)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】附過濾器的樹脂製方型通風口。安裝防蟲用的不鏽鋼網。箱上只有圓孔加工,可簡單安裝。過濾器可由外部更換,也可水洗後再使用。


附過濾器樹脂製方型通風口!
●以防蟲用的不鏽鋼網安裝。
●箱上只有圓孔或方孔的加工故可簡單安裝。
●過濾器的外部可替換,透過水洗也可以再使用。
●可安裝的板厚度:1.2mm〜3.2mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

角型ルーバー(樹脂製):関連画像
型式顏色記號尺寸(單位:mm)本體重量(g)
ABCDEFG
MLS100FK(乳白)
G(灰)
10010013218195117160
MLS120F120120151895114133200
MLS150F1501501718118142164300

規格概要

角型ルーバー(樹脂製):関連画像

 
顏色規格
顏色記號顏色
K乳白(近似孟塞爾値2.5Y9/1)
G灰(近似孟塞爾値 5Y7/1)
規格
材質上蓋AES樹脂
本體PS樹脂
過濾器(不織布)變性聚酯丙烯酸酯 防塵率53%
角型ルーバー(樹脂製):関連画像
型號
MLS100F-G
MLS150F-G
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸 橫向
(mm)
尺寸 縱向
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)
4天~ 10010034
4天~ 15015035

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 特徵 附濾網(變性聚丙烯腈聚酯製、防塵率53%) 材質 樹脂
顏色 灰(接近孟賽爾色號 5Y7/1)

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767