(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

圓型通風口(樹脂製)

濾網・通風板

圓型通風口(樹脂製)

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

【特色】附過濾器的樹脂製圓型通風口。安裝防蟲用的不鏽鋼網。箱上只有圓孔加工,可簡單安裝。過濾器可由外部更換,也可水洗後再使用。


附過濾器樹脂製圓型通風口!
●以防蟲用的不鏽鋼網安裝。
●箱上只有圓孔加工可簡單安裝。
●過濾器的外部可替換,透過水洗也可再使用。
●可安裝的板厚度:1.2mm〜3.2mm

(i)請注意

  • 停止販售通知: MLR90F-K、MLR90F-G 2024/01起停止販售,造成不便敬請見諒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MLR75F-K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

丸型ルーバー(樹脂製):関連画像
型式顏色記號尺寸(單位:mm)本體重量(g)
ABCDE
MLR75FK(乳白)756437.5236560

規格概要

丸型ルーバー(樹脂製):関連画像
顏色規格
顏色記號顏色
K乳白(近似孟塞爾値2.5Y9/1)
G灰(近似孟塞爾値 5Y7/1)
規格
材質封蓋AES樹脂
本體PS樹脂
過濾器(不織布)變性聚酯丙烯酸酯 防塵率70%
丸型ルーバー(樹脂製):関連画像
型號
MLR75F-K
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 樹脂 特徵 附濾網(變性聚丙烯腈聚酯製、防塵率70%) 材質 樹脂
尺寸 橫向(mm) 75 尺寸 縱向(mm) 75 尺寸 厚度、深度(mm) 37.5
顏色 乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1)

圓型通風口(樹脂製)的型號MLR75F-K頁面。
記載關於型號MLR75F-K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767