(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

氯丁橡膠海綿密封條

密封條

氯丁橡膠海綿密封條

泛用海綿密封條


泛用的海綿密封條

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FXPC5-30P

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ネオプレンスポンジパッキン:関連画像
型式T:厚度(mm)硬度
FXPC33ASKER
C 25
FXPC55

規格概要

ネオプレンスポンジパッキン:関連画像
型號
FXPC5-30P
型號數量折扣標準
出貨日
4天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 CR橡膠 尺寸厚度・深度(mm) 5 特徵 硬度:ASKER C 25
材質 氯丁橡膠海綿 尺寸 橫向(mm) 1000 尺寸 縱向(mm) 20
尺寸 厚度、深度(mm) 5 顏色

氯丁橡膠海綿密封條的型號FXPC5-30P頁面。
記載關於型號FXPC5-30P之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767