(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防止帶靜電海綿密封條

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

帯電防止スポンジパッキン:関連画像
型式T:厚度(mm)硬度
LBAPC33ASKER
C 45
LBAPC55

規格概要

帯電防止スポンジパッキン:関連画像
型號
LBAPC3
LBAPC5
型號數量折扣標準
出貨日
尺寸厚度・深度
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)
4天~ 33
4天~ 55

Loading...

  1. 1

基本資訊

特徵 硬度:ASKER C 45 材質 防止帶靜電海綿 尺寸 橫向(mm) 1000
尺寸 縱向(mm) 20 顏色

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767