(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

矽膠海綿密封條(耐熱性)【包裝數為3】

矽膠海綿密封條(耐熱性)

耐熱性矽膠海綿密封條


耐熱性矽膠海綿密封條

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

1包3條裝
 
型式T:厚度(mm)硬度
SRPC2-3P2ASKER
C 35
SRPC3-3P3
SRPC5-3P5
SRPC6-3P6

規格概要

海綿特性(顏色:橘)
連續使用溫度(℃)※1−70〜200
耐磨性
耐老化性
耐水性
耐藥品性油(石油)
△〜○
有機溶劑×
※1 連續使用溫度是指在一定程度的長時間使用下品質也不會急遽下降之溫度。
※請注意:高溫下(約80℃〜)黏著性會下降。
型號
SRPC2-3P
SRPC3-3P
SRPC5-3P
SRPC6-3P
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸厚度・深度
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)

包裝數為3

6天~ 1022

包裝數為3

6天~ 1033

包裝數為3

6天~ 1055

包裝數為3

6天~ 1066

Loading...

  1. 1

基本資訊

特徵 硬度:ASKER C 35 材質 矽膠海綿 尺寸 橫向(mm) 1000
尺寸 縱向(mm) 20 顏色 包裝數量(個) 3

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767