(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

線夾鉗蓋 CMK系列

線夾鉗蓋 CMK系列

附聚氨酯線夾鉗用蓋子


●電纜線出入口寬闊,作業性優的附聚氨酯電纜線夾鉗用之線夾鉗蓋。
●對應拉出的電纜線尺寸而設定了3種深度。
●將附聚氨酯電纜線夾鉗固定於面板上的同時一起鎖上固定。
●螺絲固定的部分為葫蘆孔加工,容易取下。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

ケーブルクランプカバー CMKシリーズ:関連画像
型式對應之附聚氨酯電纜線夾鉗型式尺寸自重
(g)
WW2LD
CMK-60-50KS*-60 / KM*-60105709050170
CMK-100-50KS*-100 / KM*-100145110130205
CMK-150-50KS*-150 / KM*-150195160180270
CMK-220-50KS*-220 / KM*-220265230250345
CMK-60-75KS*-60 / KM*-60105709075225
CMK-100-75KS*-100 / KM*-100145110130275
CMK-150-75KS*-150 / KM*-150195160180340
CMK-220-75KS*-220 / KM*-220265230250440
CMK-60-100KS*-60 / KM*-601057090100275
CMK-100-100KS*-100 / KM*-100145110130335
CMK-150-100KS*-150 / KM*-150195160180435
CMK-220-100KS*-220 / KM*-220265230250520

概要規格

ケーブルクランプカバー CMKシリーズ:関連画像
商品規格
材質SPCC
板厚1.2mm
表面加工
ケーブルクランプカバー CMKシリーズ:関連画像
型號
CMK-60-50
CMK-60-75
CMK-60-100
CMK-100-50
CMK-100-75
CMK-100-100
CMK-150-50
CMK-150-75
CMK-150-100
CMK-220-50
CMK-220-75
CMK-220-100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向
(mm)
尺寸 厚度、深度
(mm)
適用
4天~ 1010550KS*-60/KM*-60
4天~ 1010575KS*-60/KM*-60
4天~ -105100KS*-60/KM*-60
4天~ 1014550KS*-100/KM*-100
4天~ 1014575KS*-100/KM*-100
4天~ 10145100KS*-100/KM*-100
4天~ 1019550KS*-150/KM*-150
4天~ 1019575KS*-150/KM*-150
4天~ 10195100KS*-150/KM*-150
4天~ 1026550KS*-220/KM*-220
4天~ 1026575KS*-220/KM*-220
4天~ 10265100KS*-220/KM*-220

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 本體板厚(mm) 1.2 尺寸 縱向(mm) 80
塗裝・表面處理 粉末塗裝 顏色 乳白(接近孟賽爾色號 2.5Y9/1) 螺絲尺寸 M4

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767