(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

F系列控制箱 寬型 WSA系列

電控箱(孔加工對應品)

F系列控制箱 寬型 WSA系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • F系列控制箱 寬型 WSA系列
  • F系列控制箱 寬型 WSA系列

對應大尺寸

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

對應大尺寸
●最大可到寬1200mm、高1600mm、深500mm的自由指定尺寸型電控箱。
●標準色共3色,可對應粉體塗裝。
板厚1.6mm
本體1.6mm
中板2.3mm
材質門、本體、中板SPHC
尺寸外框尺寸單位
W(寬)200〜1200mm1mm
H(高)500〜1600mm1mm
D(深)100〜500mm5mm
W為800mm以上時為兩面開型
符合D≦W、D≦H條件方可製作。
 
(W+H)為1400mm以上時,皆以木框出貨。
(W+H)為2000mm以上時,中板將另外包裝出貨。

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

WSA-[200-1200/1]-[500-1600/1]-[100-500/5]-[E,​G,​K]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Fシリーズ制御盤ボックス ワイドタイプ WSAシリーズ:関連画像
「−」尺寸無法製作。
DH W2002993003994004995005996006997007998008999009991000109911001200
100〜295200299
300399
400499
500599 
600699  
700799  
800899  
9001000  
10011099          
11001199          
12001299          
13001399          
14001499          
15001600          
300〜395200299
300399
400499
500599 
600699  
700799  
800899  
9001000  
10011099         
11001199         
12001299         
13001399         
14001499         
15001600         
400〜50012001299        
13001399        
14001499        
15001600        
符合D≦W、D≦H條件方可製作。

概要規格

Fシリーズ制御盤ボックス ワイドタイプ WSAシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス ワイドタイプ WSAシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス ワイドタイプ WSAシリーズ:関連画像
 
型號
WSA-[200-1200/1]-[500-1600/1]-[100-500/5]-[E,​G,​K]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝色
11天~ 10200 ~ 1200500 ~ 1600100 ~ 500乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
塗裝 粉末塗裝 本體板厚(mm) 1.6

常見問題 ( FAQ )

質問: 門反向開啟的意思是?
回答: 開關方向相反的意思。
質問: 中板的尺寸是可以變更的嗎?
回答: 無法變更,若需單獨購買中板,請參考近似品NKT、NKTQ系列(顏色會有差異)。
質問: 可以指定型錄規格以外的塗裝顏色嗎
回答: 不好意思,無法指定其他顏色。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767