(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

F系列控制箱 底塗層型 CUB系列

電控箱(孔加工對應品)

F系列控制箱 底塗層型 CUB系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • F系列控制箱 底塗層型 CUB系列
  • F系列控制箱 底塗層型 CUB系列

底塗層出貨,上層塗佈超輕鬆

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 底塗層

出貨時已有底塗層,讓上層塗裝超輕鬆
●可自由指定尺寸的拉閂鎖型控制箱
●方便再上一層塗裝。

(W+H)為1400mm以上時,皆以木框出貨。
(W+H)為2000mm以上時,中板將另外包裝出貨。
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUBシリーズ:関連画像

 

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CUB-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUBシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUBシリーズ:関連画像
DHW
200~299300~399400~499500~599600~700
100~295200~299   
300~800     
300~350200~299
300~800    
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUBシリーズ:関連画像

概要規格

Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUBシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUBシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUBシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUBシリーズ:関連画像
型號
CUB-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
11天~ 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 350

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 瀝水
塗裝 底塗層 本體板厚(mm) 1.6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767