(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 於2024/12/22 8:00 ~ 20:30 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

F系列控制箱 彩色型 CNB CSB系列

F系列控制箱 彩色型 CNB CSB系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • F系列控制箱 彩色型 CNB CSB系列
  • F系列控制箱 彩色型 CNB CSB系列

共18種顏色可供選擇!(拉閂鎖型)

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 三聚氰胺

共18種顏色可供選擇!(拉閂鎖型)
●可對應自由指定尺寸,指定塗裝色的控制箱。
●除標準色2色,更有16種指定色供選擇。

(W+H)為1400mm以上時,皆以木框出貨。
(W+H)為2000mm以上時,中板將另外包裝出貨。
Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNB CSBシリーズ:関連画像

 

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNB CSBシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNB CSBシリーズ:関連画像
DHW
200~299300~399400~499500~599600~700
100~295200~299   
300~800     
300~350200~299
300~800    
Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNB CSBシリーズ:関連画像

概要規格

Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNB CSBシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス カラータイプ CNB CSBシリーズ:関連画像
型號
CNB-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]-[G,​K]
CSB-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-350/5]-[B,​C,​D,​E,​F,​H,​I,​J,​L,​M,​N,​P,​Q,​R,​S,​X]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
13天~ 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 350標準色(三聚氰胺烤漆塗裝)接近孟塞爾色號2.5Y9/1 / 接近孟塞爾色號5Y7/1
13天~ 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 350指定顏色(三聚氰胺烤漆塗裝)接近孟塞爾色號N1 / 接近孟塞爾色號2.5G7/2 / 接近孟塞爾色號2.5Y8/2 / 接近孟塞爾色號2.5Y9/2 / 接近孟塞爾色號3.7PB5.2/6.9 / 接近孟塞爾色號5PB3/8 / 接近孟塞爾色號5B7/6 / 接近孟塞爾色號5Y8/1 / 接近孟塞爾色號5Y8/1.5 / 接近孟塞爾色號5GY9/1 / 接近孟塞爾色號7.5BG6/1.5 / 接近孟塞爾色號7.5Y9/1 / 接近孟塞爾色號10B5/10 / 接近孟塞爾色號10GY6/6 / 接近孟塞爾色號10GY8/4 / 接近孟塞爾色號10GY9/1

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 瀝水
本體板厚(mm) 1.6

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767