(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

F系列控制箱 底塗層型 CUA系列

電控箱(孔加工對應品)

F系列控制箱 底塗層型 CUA系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 標準品的把手鎖位於左側
  • F系列控制箱 底塗層型 CUA系列

底塗層出貨實施中!

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 底塗層

最適合使用在中繼的尺寸!
・可使用在機器間的中繼,螺絲鎖附式控箱箱。
・使用防鬆脱式螺絲鎖附。

 

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CUA-[200-1200/1]-[200-1600/1]-[100-500/5]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUAシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUAシリーズ:関連画像
DHW
200~299300~399400~499500~599600~699700~799800~899900~9991000~10991100~1200
100~295200~299    
300~399     
400~499       
500~599         
600~1600          
300~395200~299
300~399    
400~499      
500~599        
600~1600         
400~5001200~1600        
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUAシリーズ:関連画像

概要規格

Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUAシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUAシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUAシリーズ:関連画像
Fシリーズ制御盤ボックス 下塗りタイプ CUAシリーズ:関連画像
型號
CUA-[200-1200/1]-[200-1600/1]-[100-500/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
11天~ 10200 ~ 1200200 ~ 1600100 ~ 500

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手 瀝水
塗裝 底塗層 本體板厚(mm) 1.6

常見問題 ( FAQ )

質問: 零件(密封圈、把手鎖鎖匙)丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: 不好意思,沒有販售專用的部品。
質問: 可以指定型錄規格以外的塗裝顏色嗎
回答: 不好意思,無法指定其他顏色。
質問: 把手鎖可以單獨販售嗎?
回答: 不好意思,無法單獨販售。

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767