(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
共18種顏色可供選擇!(把手型)
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
CNA-[200-1200/1]-[200-1600/1]-[100-500/5]-[G,K] |
CSA-[200-1200/1]-[200-1600/1]-[100-500/5]-[B,C,D,E,F,H,I,J,L,M,N,P,Q,R,S,X] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸 橫向 W (mm) | 尺寸 縱向 H (mm) | 尺寸 深度 D (mm) | 塗裝 | 塗裝色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13天~ | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1600 | 100 ~ 500 | 標準色(三聚氰胺烤漆塗裝) | 接近孟塞爾色號2.5Y9/1 / 接近孟塞爾色號5Y7/1 | ||
13天~ | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1600 | 100 ~ 500 | 指定顏色(三聚氰胺烤漆塗裝) | 接近孟塞爾色號N1 / 接近孟塞爾色號2.5G7/2 / 接近孟塞爾色號2.5Y8/2 / 接近孟塞爾色號2.5Y9/2 / 接近孟塞爾色號3.7PB5.2/6.9 / 接近孟塞爾色號5PB3/8 / 接近孟塞爾色號5B7/6 / 接近孟塞爾色號5Y8/1.5 / 接近孟塞爾色號7.5BG6/1.5 / 接近孟塞爾色號10B5/10 / 接近孟塞爾色號10GY6/6 / 接近孟塞爾色號10GY8/4 / 接近孟塞爾色號10GY9/1 |
Loading...
素材 | 鐵 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 中板 | 鐵製基板 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 上鎖類型 | 把手 | 瀝水 | 有 |
本體板厚(mm) | 1.6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策