(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型螺絲固定控制箱 FTH系列

尺寸指定型螺絲固定控制箱 FTH系列

搭配螺絲固定與把手的牢固開關構造

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

搭配螺絲固定與把手的牢固開關構造
●FTA系列的門面上下部以防鬆脫螺絲鎖附。
●工具與門把的開閉,提高安全性。
 
板厚2.3mm
本體2.3mm
中板2.3mm
材質門・本體・中板SPHC
尺寸範圍單位
W(寬)200~1200mm1mm
H(高)400~1000mm1mm
D(深)100~400mm5mm
W為800mm以上為兩面開閉型
符合D≦W、D≦H條件方可製作。

(i)請注意

  • 由於原把手零件缺貨,自2020年3月起出貨的部分規格商品把手零件形式暫時變更,請見諒。
  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTHシリーズ:関連画像
「−」尺寸無法製作。符合D≦W、D≦H條件方可製作。
D
W
H
20029930039940049950059960069970079980089990010001001110011011200
100〜295200299
300399
400499       
500~1000          
300350200299
300399
400499      
500~1000          
355400200299
300399
400499     
500~1000        

概要規格

フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTHシリーズ:関連画像
フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTHシリーズ:関連画像
フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTHシリーズ:関連画像
型號
FTH-[200-1200/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
FTH-NS-[200-1200/1]-[400-1000/1]-[100-400/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10200 ~ 1200400 ~ 1000100 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10200 ~ 1200400 ~ 1000100 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

使用例

フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTHシリーズ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 把手+螺絲固定 瀝水
本體板厚(mm) 2.3

常見問題 ( FAQ )

質問: 盒子本體與中板可以指定不同塗裝嗎?
回答: 不好意思,無法指定。
質問: 鉸鏈 E 形環、鉸鏈銷丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: E 形環型號:NETWS4
鉸鏈銷未販售。
規格請參考各商品頁面。
質問: 零件(密封圈、把手鎖鎖匙)丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: 不好意思,沒有販售專用的部品。
質問: 可以指定貨到付款嗎?
回答: 無法指定貨到付款

查看其他常見問題 ( 1件 ) 關閉

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767