(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
搭配螺絲固定與把手的牢固開關構造
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
D | H | W | |||||||||
200〜299 | 300〜399 | 400〜499 | 500〜599 | 600〜699 | 700〜799 | 800〜899 | 900〜1000 | 1001~1100 | 1101~1200 | ||
100〜295 | 200~299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ||||
300~399 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
400~499 | ー | ー | ー | ||||||||
500~1000 | |||||||||||
300〜350 | 200~299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300~399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |||||
400~499 | ー | ー | ー | ー | |||||||
500~1000 | ー | ||||||||||
355〜400 | 200~299 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
300~399 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | |
400~499 | ー | ー | ー | ー | ー | ||||||
500~1000 | ー | ー |
型號 |
---|
FSH-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-400/5]-[E,G,K] |
FSH-NS-[200-1200/1]-[200-1000/1]-[100-400/5] |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 尺寸 橫向 W (mm) | 尺寸 縱向 H (mm) | 尺寸 深度 D (mm) | 塗裝 | 塗裝色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 100 ~ 400 | 粉末塗裝 | 乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1 | ||
6天~ | 10 | 200 ~ 1200 | 200 ~ 1000 | 100 ~ 400 | 基材處理 | - |
Loading...
素材 | 鐵 | 保護功能(耐環境性) | 無 | 中板 | 鐵製基板 |
---|---|---|---|---|---|
設置 | 室內 | 上鎖類型 | 把手+螺絲固定 | 瀝水 | 有 |
本體板厚(mm) | 1.6 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策