(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

尺寸指定型螺絲固定控制箱 FTD系列

尺寸指定型螺絲固定控制箱 FTD系列

螺絲固定板厚2.3mm型

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

螺絲固定板厚2.3mm型
●利用防鬆脱螺絲開閉的板厚2.3mm型。
●使用螺絲起子即可開閉。

 

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTDシリーズ:関連画像
「−」的尺寸無法製作。
D
 W 
 H
200299300399400499500599600700
100〜295200〜399
400〜800     
300350200〜399
400〜800    
355400200〜399
400〜800   
符合D≦W、D≦H條件方可製作。

概要規格

板厚2.3mm
本體2.3mm
中板2.3mm
材質門・本體・中板SPHC
尺寸範圍單位
W(寬)200〜700mm1mm
H(高)400〜800mm1mm
D(深)100〜400mm5mm
H大於600mm時用三個螺絲固定
D≦W、D≦H時才能製作
 
フリー尺寸ネジ止め制御盤ボックス FTDシリーズ:関連画像
フリー尺寸ネジ止め制御盤ボックス FTDシリーズ:関連画像

 
型號
FTD-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
FTD-NS-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10200 ~ 700400 ~ 800100 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10200 ~ 700400 ~ 800100 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

使用例

フリーサイズネジ止め制御盤ボックス FTDシリーズ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 螺絲固定式 瀝水
本體板厚(mm) 2.3

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767