(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型控制箱 厚板上面無溝槽型 PFTB系列

電控箱(孔加工對應品)

尺寸指定型控制箱 厚板上面無溝槽型 PFTB系列

板厚2.3mm上面無溝槽型

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

板厚2.3mm上面無溝槽的型
●FTB系列,上面無焊接接點型。
 
板厚2.3mm
本體2.3mm
中板2.3mm
材質門・本體・中板SPHC
尺寸範圍單位
W(寬)200〜700mm1mm
H(高)400〜800mm1mm
D(深)100〜400mm5mm
符合D≦W、D≦H的條件方可製作

(i)請注意

  • 孔加工僅對應日本國內客戶,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

PFTB-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ制御盤ボックス 厚板上面溝無タイプ PFTBシリーズ:関連画像
「−」尺寸無法製作。  符合D≦W、D≦H條件方可製作。
DW
H
200299300399400499500599600700
100〜295200〜399
400〜800     
300350200〜399
400〜800    
355400200〜399
400〜800   

概要規格

フリーサイズ制御盤ボックス 厚板上面溝無タイプ PFTBシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 厚板上面溝無タイプ PFTBシリーズ:関連画像
型號
PFTB-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝色
6天~ 10200 ~ 700400 ~ 800100 ~ 400乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1

Loading...

  1. 1

使用例

フリーサイズ制御盤ボックス 厚板上面溝無タイプ PFTBシリーズ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 瀝水
塗裝 粉末塗裝 本體板厚(mm) 2.3 特徵 上面無焊接縫

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767