(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

尺寸指定型控制箱 厚板型 FTB系列

尺寸指定型控制箱 厚板型 FTB系列

板厚2.3mm,拉閂鎖型

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

板厚2.3mm,拉閂鎖型
●FSB系列的板厚2.3mm型。
 
板厚2.3mm
本體2.3mm
中板2.3mm
材質門・本體・中板SPHC
尺寸範圍單位
W(寬)200〜700mm1mm
H(高)400〜800mm1mm
D(深)100〜400mm5mm
符合D≦W、D≦H條件方可製作

 

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ制御盤ボックス 厚板タイプ FTBシリーズ:関連画像
「−」的尺寸無法製作。  符合D≦W、D≦H的條件方可製作。
D
W
H
200299300399400499500599600700
100〜295200〜399
400〜800     
300350200〜399
400〜800    
355400200〜399
400〜800   
符合D≦W、D≦H的條件方可製作。

概要規格

フリーサイズ制御盤ボックス 厚板タイプ FTBシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス 厚板タイプ FTBシリーズ:関連画像


 
型號
FTB-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
FTB-NS-[200-700/1]-[400-800/1]-[100-400/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10200 ~ 700400 ~ 800100 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10200 ~ 700400 ~ 800100 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

使用例

フリーサイズ制御盤ボックス 厚板タイプ FTBシリーズ:関連画像

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 瀝水
本體板厚(mm) 2.3

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767