(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

尺寸指定型控制箱 標準型 FSB系列

尺寸指定型控制箱 標準型 FSB系列

點擊圖片,放大顯示

將游標移至圖檔即可放大

  • 尺寸指定型控制箱 標準型 FSB系列
  • 尺寸指定型控制箱 標準型 FSB系列

鐵製 尺寸指定型 控制箱 拉閂鎖 FSB系列

  • 尺寸指定型
  • 孔加工
  • 粉末塗裝

標準拉閂鎖型
●自由指定尺寸以符合有限的空間。
 
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSBシリーズ:関連画像

 

(i)請注意

  • 商品照片中的孔位為日本國內追加工示意圖,台灣無法對應追加工。實際商品請參考頁面下方的"尺寸圖"

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

規格表

フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSBシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSBシリーズ:関連画像
D
W
H
 
200299300399400499500599600700
100〜295200〜299   
300〜800     
300350200〜299
300〜800
    
355400200〜399
400〜800
   
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSBシリーズ:関連画像

概要規格

フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSBシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSBシリーズ:関連画像
フリーサイズ制御盤ボックス スタンダードタイプ FSBシリーズ:関連画像
型號
FSB-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5]-[E,​G,​K]
FSB-NS-[200-700/1]-[200-800/1]-[100-400/5]
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS尺寸 橫向 W
(mm)
尺寸 縱向 H
(mm)
尺寸 深度 D
(mm)
塗裝 塗裝色
6天~ 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 400粉末塗裝乳白(2.5Y9/1) / 灰(5Y7/1) / 接近孟塞爾色號5Y8/1
6天~ 10200 ~ 700200 ~ 800100 ~ 400基材處理-

Loading...

  1. 1

基本資訊

素材 保護功能(耐環境性) 中板 鐵製基板
設置 室內 上鎖類型 拉閂鎖 瀝水
本體板厚(mm) 1.6

常見問題 ( FAQ )

質問: 若門為反向開啟,瀝水孔的位置也是在反向嗎?
回答: 是的,瀝水孔的位置隨著門反向開啟而移動到反向位置。
質問: 想了解塗裝色的光澤。
回答: 塗裝光澤為半光澤。
質問: 零件(密封圈、把手鎖鎖匙)丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: 不好意思,沒有販售專用的部品。
質問: 鉸鏈 E 形環、鉸鏈銷丟失了,請告訴我購買的型號。
回答: E 形環型號:NETWS4
鉸鏈銷未販售。
規格請參考各商品頁面。
質問: 瀝水孔蓋的型號為何?
回答: 推薦使用:BB-0812-C

查看其他常見問題 ( 2件 ) 關閉

此分類還有這些商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

電子零件規格品
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767